17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

ELPA 切れるモール 1号 MH-CT11H-BR

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ELPA 切れるモール 1号

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

MH-CT11H-BR

2021年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・必要な長さにハサミやカッターで簡単にカットできるカバー一体型配線モールです。
・便利なコーナーカットガイド付です。
・電源ケーブル1本用です。 (電源ケーブルはELPAコード付タップのケーブルを目安としています。)
・電源ケーブル2本用です。 (電源ケーブルはELPAコード付タップのケーブルを目安としています。)
・電源ケーブル3本用です。 (電源ケーブルはELPAコード付タップのケーブルを目安としています。)
【用途】
・壁面の配線保護に。
【商品仕様】
・色:ブラウン
・適用ケーブル:電源ケーブル2本用
・幅(mm):16.4
・長さ(m):1
・厚さ(mm):10.5
・内寸(mm):W13.5×H7.7
・タイプ:1号
・全長:1m
・テープ付
・JANコード:4901087208890
・トラスココード:835-6037
・質量:55g

ご注意

  • 【取扱い終了品】2021年9月30日をもってミスミでは受注受付を終了します。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト