17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

CHECKERS イエロージャケット ケーブルプロテクター ADA YJ5-125ADAY/BLU

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

CHECKERS イエロージャケット ケーブルプロテクター ADA

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

YJ5-125ADAY/BLU

2021年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・適用ケーブル径は33.7mmです。
・障害者用の低床のケーブルプロテクターです。
・ドッグボーンコネクターで連結して長さを延長できます。
・耐久性のある蓋があるので容易にケーブルの交換ができます。
・中央の溝は40.6mmの幅です。
【用途】
・屋外作業現場での電線などの保護に。
・工場など屋内外の配線の保護に。
・仮設建設現場、倉庫、展示場、イベント会場など各施設でのケーブル保護収納。
・展示会場、イベント会場での電力、音響、通信ケーブルの保護に。
・障害者用のスペースに。
【商品仕様】
・種類:直線部
・適用ケーブル径(mm):33.7
・長さ(m):0.457
・幅(mm):1270
・厚さ(mm):47.6
・溝数:5
・耐荷重:4763kg(タイヤ片輪のみ)
・トラスココード:856-1432
・質量:9.6kg
【材質/仕上】
・耐候性ポリウレタン

ご注意

  • 【取扱い終了品】2021年9月30日をもってミスミでは受注受付を終了します。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト