エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

住友電工 熱収縮チューブ UL規格品【10個入り】

通常単価(税別)
6,630
税込単価
7,293
通常出荷日:1日目

【特長】・電線接続部、パーツ類の絶縁、保護はもとよりパイプの防食など多くの用途に応用が可能です。・柔軟...

詳細を確認
  • カタログ記載の内径サイズ(呼称サイズ)は、
    チューブの折径(扁平に折りたたんだ幅)ではなく、
    すべて円形状での直径を意味します。

型番:

SMT-F12-10M
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

SMT-F12-10Mの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
SMT-F12-10M
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,630
( 7,293 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・電線接続部、パーツ類の絶縁、保護はもとよりパイプの防食など多くの用途に応用が可能です。
・柔軟性に優れ、難燃性です。
【用途】
・電線接続部、パーツ類の絶縁、保護はもとよりパイプの防食など多くの用途に応用が可能です。
【商品仕様】
・収縮前内径(mm):12.4±0.4
・色:黒
・適合電線(mm[[の2乗]]):22
・収縮後内径(mm):6
・長さ(m):1
・袋内容:黒×10本
・袋入数(本):10
・収縮完了温度:100℃
・内径収縮率:50%(90℃加熱時)
・使用温度範囲:-55~105℃
・耐電圧:600V
・収縮率:50%
・収縮温度:100℃
・収縮完了温度:100℃
・UL224規格品
・適用規格:UL224 VW-1
・定格温度:105℃
・定格電圧:600V
・JANコード:4548291857492
・トラスココード:828-7651
・質量:152g
【材質/仕上】
・電子線架橋軟質難燃性ポリオレフィン樹脂

ご注意

  • カタログ記載の内径サイズ(呼称サイズ)は、
    チューブの折径(扁平に折りたたんだ幅)ではなく、
    すべて円形状での直径を意味します。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

住友電工 熱収縮チューブ UL規格品の型番SMT-F12-10Mのページです。 型番SMT-F12-10Mに関する仕様情報を記載しております。
住友電工 熱収縮チューブ UL規格品のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
住友電工 熱収縮チューブ UL規格品
住友電工 熱収縮チューブ 一般用 黒
住友電工 熱収縮チューブ 一般用 透明
熱収縮チューブ(シリコン・耐熱・難燃) パック品
熱収縮チューブ 収縮率2:1~3:1
TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 8mm, 収縮後 4mm
メーカー住友電工ファインポリマー住友電工ファインポリマー住友電工ファインポリマー信越化学工業RS PROTE Connectivity
通常価格6,6301,8491,84918,742 -393 -4,055
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目在庫品1日目5日目5日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

熱収縮チューブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト