エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

パンドウイット 熱収縮チューブ 標準タイプ オレンジ (5本入)【5個入り】

型番:

HSTT75-48-5-3
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (5個入り)

HSTT75-48-5-3の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
HSTT75-48-5-3
最小発注数量
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,000
( 4,400 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別に最適です。
【用途】
・機器内配線の絶縁、保護、端末処理。
【商品仕様】
・収縮後肉厚(mm):0.8
・収縮前内径(mm):19.1
・色:オレンジ
・収縮後内径(mm):9.5
・長さ(m):1.2
・使用温度範囲(℃):-55~135
・収縮温度(℃):120
・収縮率(%):50
・耐電圧(V):600
・MIL規格:AMS-DTL-23053
・UL、CSA認定品
・JANコード:0074983622764
・トラスココード:834-5424
・質量:392g
【材質/仕上】
・ポリオレフィン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パンドウイット 熱収縮チューブ 標準タイプ オレンジ (5本入)の型番HSTT75-48-5-3のページです。 型番HSTT75-48-5-3に関する仕様情報を記載しております。
パンドウイット 熱収縮チューブ 標準タイプ オレンジ (5本入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パンドウイット 熱収縮チューブ 標準タイプ オレンジ (5本入)
パンドウイット 熱収縮チューブ 標準タイプ オレンジ収縮後内径2.4mm
パンドウイット 熱収縮チューブ 標準タイプ オレンジ収縮後内径3.2mm
熱収縮チューブ 標準タイプ
熱収縮チューブ (標準・長尺タイプ)
標準黒色パック 熱収縮チューブ
メーカーパンドウイットパンドウイットパンドウイットパンドウイットパンドウイットパンドウイット
通常価格4,0007,8718,9073,450 -25,4522,401 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜19日目在庫品1日目
よく一緒に購入される商品

熱収縮チューブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト