エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

吉野 ケーブルガードクロス カット 1m×m

通常単価(税別)
11,201
税込単価
12,321
通常出荷日:6日目

【特長】・鉄道ケーブル火災予防や延焼防止対策など屋外の使用に適しています。・水系耐炎コーティング加工の...

詳細を確認

型番:

YS-CGC-R-CUT
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

YS-CGC-R-CUTの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
YS-CGC-R-CUT
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,201
( 12,321 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・鉄道ケーブル火災予防や延焼防止対策など屋外の使用に適しています。
・水系耐炎コーティング加工の為、接炎しても燃え広がりにくく、生地が柔らかいので扱いやすいです。
・特殊シリカ繊維の高密度織物の片面に水系耐炎コーティングを施した不燃材です。
・アスベストやリフラクトリーセラミックファイバーを含みません。
・お好みの長さ(m単位)でご注文頂けます。
【用途】
・鉄道ケーブル類の火災予防・保護などに。
・ケーブル線路の延焼防止材として。
・発電所・電力・通信施設・工場・プラントなどの電線、ケーブルの火災予防。
・あらゆる耐火、防火の為の縫製加工用として。
【商品仕様】
・長さ(m):m単位
・厚さ(mm):0.7
・幅(m):1
・厚さ:約0.7mm
・JANコード:4571163736373
・トラスココード:854-9800
・質量:0.72kg
【材質/仕上】
・特殊シリカ繊維織物 片面水系耐炎コーティング加工

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

吉野 ケーブルガードクロス カット 1m×mの型番YS-CGC-R-CUTのページです。 型番YS-CGC-R-CUTに関する仕様情報を記載しております。
吉野 ケーブルガードクロス カット 1m×mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
吉野 ケーブルガードクロス カット 1m×m
吉野 ケーブルガードクロス ロール 1m×20m
BP53-M ケーブルファスナー・マジックタイプ
コルゲートチューブ 内径15.3mm 長さ10m
コルゲートチューブ 内径5.3mm 長さ10m
コルゲートチューブ 内径7.4mm 長さ10m
メーカー吉野吉野日東工業トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格11,201158,83615,813 -4,2522,6802,291
通常出荷日6日目1日目3日目1日目1日目2日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シート型チューブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト