エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

コルゲートチューブ 内径5.3mm 長さ10m

型番:

TKCT-05-10
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

TKCT-05-10の仕様・寸法情報

商品情報

コルゲートチューブ 内径5.3mm 長さ10mの仕様

コルゲートチューブの製品イメージ

コルゲートチューブの製品イメージ

【仕様/規格】

  • 屋内用
  • 内径:5.3mm
  • 長さ:10m
  • 材質:難燃性ポリプロピレン
  • 質量/質量単位:93g
  • 製造国:日本

TKCT-05-10の寸法図

 

(単位:mm)

 

TKCT-05-10の寸法図

TKCT-05-10の寸法図

型番内径
φA
外径
φB
ピッチ
C
肉厚
D
TKCT-05-105.37.52.30.2

電線保護チューブの特長

  • 産業機械/ロボット/各種プラントの電気配線保護に最適なチューブ。
  • 中を通るケーブルを保護し、破損や水からの障害を防ぐ。
  • 素管部分は亜鉛メッキ帯鋼製で機械的強度に優れる。
  • 外部はジャケットにビニール被覆をしているため防水性/対油性がある。
  • ブレードがけタイプ:ケーブルから発生するノイズを遮断し、動作障害を防ぐ(ノイズシールド)。

注意・禁止事項

  • ※ 挿入ケーブルの外径および許容曲げ半径(最小)を考慮して電線保護チューブのサイズ(径)を選んでください。チューブ内径断面積に対して、チューブの中に入る断面積は30%前後がベストです。
  • ※ 許容曲げ半径:ケーブルの中に入る導線や光ファイバーなどがどれだけ曲がるのかということです。
  • ※ 電線保護チューブの種類と材質を確認してください。

型番リスト

表示件数
型番
TKCT-05-10
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,680
( 2,948 )
1日目

詳細情報

基本情報

電線の収納を容易に行えるコルゲートチューブ。
【特長】
・縦方向にスリットが入っているため、電線の収納を容易に行える。
・持ち運びにも便利な10m仕様。
・電線の保護にぴったりな、丈夫で軽くフレキシブルな仕様。
・屋内用。
・難燃性ポリプロピレン。
・配線の結束、保護に利用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コルゲートチューブ 内径5.3mm 長さ10mの型番TKCT-05-10のページです。 型番TKCT-05-10に関する仕様情報を記載しております。
コルゲートチューブ 内径5.3mm 長さ10mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コルゲートチューブ 内径5.3mm 長さ10m
コルゲートチューブ 内径15.3mm 長さ10m
コルゲートチューブ 内径10.7mm 長さ10m
コルゲートチューブ 内径7.4mm 長さ10m
コルゲートチューブ 内径13.2mm 長さ10m
吉野 ケーブルガードクロス カット 1m×m
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山吉野
通常価格2,6804,2523,7112,2913,89111,201
通常出荷日1日目1日目2日目2日目1日目6日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シート型チューブカテゴリの売れ筋ランキング