エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

裸圧着端子丸形 φ8.4(スタッド径8.4mm) 長さ27.5mm【6個入り】

裸圧着端子丸形 φ8.4(スタッド径8.4mm) 長さ27.5mm T-R14-8S
通常単価(税別)
1,742
税込単価
1,916
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

電線の接続に使用する裸圧着端子丸形。【特長】・接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着...

詳細を確認
  • 銅線専用です。電線抱合範囲内でご使用ください。JIS規格または当社指定の適用圧着工具をご使用ください。

型番:

T-R14-8S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (6個入り)

T-R14-8Sの仕様・寸法情報

商品情報

裸圧着端子丸形φ8.4(直径8.4mm) 長さ27.5 6個入の仕様

製品イメージ(T-R14-8S)

製品イメージ(T-R14-8S)

使用例

使用例

T-R14-8Sの特長

  • 丸形
  • スタッド径:8.4mm
  • 全長:27.5mm
  • 内寸:5.8mm
  • 外寸:12mm
  • JIS規格品:×
  • 電線抱合範囲単線:-
  • 電線抱合範囲 より線:10.52~16.78mm2
  • 電線抱合範囲:6AWG
  • 色:シルバー
  • パック入数:6個
  • 材質:無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ
  • 質量/質量単位:40g

【注意事項】

  • ※ 銅線専用です。
  • ※ 電線抱合範囲内でご使用ください。
  • ※ JIS規格または指定の適用圧着工具をご使用ください。

T-R14-8Sの寸法図

 

(単位:mm)

 

寸法図(T-R14-8S)

寸法図(T-R14-8S)

型番リスト

表示件数
型番
T-R14-8S
最小発注数量
1パック

6個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,742
( 1,916 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

電線の接続に使用する裸圧着端子丸形。
【特長】
・接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子。
・製造国:日本。
【用途】
・軟銅のより線電線を接続するために使用。

ご注意

  • 銅線専用です。電線抱合範囲内でご使用ください。JIS規格または当社指定の適用圧着工具をご使用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

裸圧着端子丸形 φ8.4(スタッド径8.4mm) 長さ27.5mmの型番T-R14-8Sのページです。 型番T-R14-8Sに関する仕様情報を記載しております。
裸圧着端子丸形 φ8.4(スタッド径8.4mm) 長さ27.5mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
裸圧着端子丸形 φ8.4(スタッド径8.4mm) 長さ27.5mm
裸圧着端子丸形 φ8.4(スタッド径8.4mm) 長さ25.5(25個入)
裸圧着端子丸形 φ8.4(スタッド径8.4mm)長さ28.0(15個入)
裸圧着端子先開形 φ4.3(スタッド径4.3mm) 長さ16.4mm
裸圧着端子丸形 φ6.4(スタッド径6.4mm) 長さ39.0mm
裸圧着端子丸形 φ4.3(スタッド径4.3mm) 長さ19.5(25個入)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格1,7421,7541,7701,3872,1001,929
通常出荷日在庫品1日目1日目在庫品1日目1日目1日目1日目
よく一緒に購入される商品

圧着端子カテゴリの売れ筋ランキング
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
型番が確定しました