エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

NKE れんら君 カウンタータイプ

通常単価(税別)
147,800
税込単価
162,580
通常出荷日:6日目

【特長】・設備や環境の変化をメールでお知らせする通報機です。・入力情報をカウントし、設定値超えでのメー...

詳細を確認
  • 人命に関わる用途への使用はできません。メール通知にはEメールを使用しますので、入力検知とメール着信のタイミングには多少のタイムラグが発生します。

型番:

UNC-RP31CT
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

UNC-RP31CTの仕様・寸法情報

商品タイプ
警報機・ブザー本体
-
-

型番リスト

表示件数
型番
UNC-RP31CT
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
147,800
( 162,580 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・設備や環境の変化をメールでお知らせする通報機です。
・入力情報をカウントし、設定値超えでのメール通報や、PCへの現状値表示が可能です。
・手のひらサイズで省スペース設計です。
・既存のLANにつなげるだけで使用できます。
【用途】
・生産数の監視に。
・簡易的な生産管理表示盤として。
【商品仕様】
・幅(mm):57.0
・奥行(mm):93.7
・高さ(mm):32.8
・電源:DC24V
・接点センサ接続用
・メール認証:POP before SMTP、SMTP認証
・DC24V電源仕様
・トラスココード:856-1555
・質量:90g
【材質/仕上】
・ケース:PBT
・基板:FR-4

ご注意

  • 人命に関わる用途への使用はできません。メール通知にはEメールを使用しますので、入力検知とメール着信のタイミングには多少のタイムラグが発生します。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

NKE れんら君 カウンタータイプの型番UNC-RP31CTのページです。 型番UNC-RP31CTに関する仕様情報を記載しております。
NKE れんら君 カウンタータイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
NKE れんら君 カウンタータイプ
NKE れんら君 アナログタイプ
NKE れんら君 汎用タイプ
NKE れんら君 アナログタイプ 電圧入力0-10V
ホーンスピーカータイプ 中型電子音警報器 ST-25シリーズ
GATU 警報盤用ユニット(扉面取付タイプ)
メーカーNKENKENKENKEPro-face(シュナイダーエレクトリック)日東工業
通常価格147,800126,05029,960126,05021,52016,500 -
通常出荷日6日目1日目1日目1日目9日目3日目
商品タイプ警報機・ブザー本体警報機・ブザー本体警報機・ブザー本体警報機・ブザー本体-その他

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

警報機・ブザーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト