エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

NKE れんら君 アナログタイプ 電圧入力0-10V

通常単価(税別)
126,050
税込単価
138,655
通常出荷日:1日目

【特長】・設備や環境の変化をメールでお知らせする通報機です。・温度や湿度などのアナログセンサーをつなぐ...

詳細を確認
  • 人命に関わる用途への使用はできません。メール通知にはEメールを使用しますので、入力検知とメール着信のタイミングには多少のタイムラグが発生します。

型番:

UNC-RP41V1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

UNC-RP41V1の仕様・寸法情報

商品タイプ
警報機・ブザー本体
-
-

型番リスト

表示件数
型番
UNC-RP41V1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
126,050
( 138,655 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・設備や環境の変化をメールでお知らせする通報機です。
・温度や湿度などのアナログセンサーをつなぐことができ、設定超えでのメール通報やPCでのグラフ化表示が可能です。
・手のひらサイズで省スペース設計です。
・既存のLANにつなげるだけで使用できます。
【用途】
・庫内の温度や湿度監視に。
・電力監視や漏電通知に。
・水質監視や水位管理に。
【商品仕様】
・幅(mm):57.0
・奥行(mm):93.7
・高さ(mm):32.8
・対応センサ:電圧入力0~10V
・アナログセンサ接続用
・メール認証:POP before SMTP、SMTP認証
・DC24V電源仕様
・トラスココード:856-1558
・質量:90g
【材質/仕上】
・ケース:PBT
・基板:FR-4

ご注意

  • 人命に関わる用途への使用はできません。メール通知にはEメールを使用しますので、入力検知とメール着信のタイミングには多少のタイムラグが発生します。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

NKE れんら君 アナログタイプ 電圧入力0-10Vの型番UNC-RP41V1のページです。 型番UNC-RP41V1に関する仕様情報を記載しております。
NKE れんら君 アナログタイプ 電圧入力0-10Vのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
NKE れんら君 アナログタイプ 電圧入力0-10V
NKE れんら君 アナログタイプ
NKE れんら君 カウンタータイプ
NKE れんら君 汎用タイプ
アラームユニット AR10UCTN・AR10UTN
ミニブザー 1.5V
メーカーNKENKENKENKE河村電器産業ELPA朝日電器
通常価格126,050126,050147,80029,96023,430 -915
通常出荷日1日目1日目6日目1日目在庫品1日目〜7日目
商品タイプ警報機・ブザー本体警報機・ブザー本体警報機・ブザー本体警報機・ブザー本体警報機・ブザー本体警報機・ブザー本体

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト