17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

UPS BY/Xシリーズ関連製品 交換用バッテリユニット

通常単価(税別)
14,97044,031
税込単価
16,46748,434
通常出荷日:在庫品1日目~30日目一部当日出荷可能

【仕様】・メンテナンス用の交換バッテリ。・バッテリ寿命:長寿命(4~5年)

  • 商品画像は、型番: BYB120S となります。(代表画像)
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

外観

UPS BY/Xシリーズ 交換用バッテリユニット:関連画像
BYB120S
UPS BY/Xシリーズ 交換用バッテリユニット:関連画像
BYB80S
UPS BY/Xシリーズ 交換用バッテリユニット:関連画像
BYB50S

 

 

UPS BY/Xシリーズ 交換用バッテリユニット:関連画像
BXB75S
UPS BY/Xシリーズ 交換用バッテリユニット:関連画像
BXB50F

 

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中

対応機種

最小発注数量
BX35F / BX50F / BX50FW / BY50FW
1個
BX75SW / BY75SW
1個
BY35S / BY50S
1個
BY80S
1個
BY120S
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,824
( 17,406 )
在庫品1日目当日出荷可能
33,067
( 36,374 )
在庫品1日目当日出荷可能
14,970
( 16,467 )
在庫品1日目当日出荷可能
29,890
( 32,879 )
在庫品1日目当日出荷可能
44,031
( 48,434 )
30日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・メンテナンス用の交換バッテリ。
・バッテリ寿命:長寿命(4~5年)

ご注意

  • 商品画像は、型番: BYB120S となります。(代表画像)
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

UPS BY/Xシリーズ関連製品 交換用バッテリユニットのレビュー
5平均満足度:5.04件のレビュー
BY35Sのバッテリのみ交換に使用
5
満足度:5.0
本体を購入するよりも安く購入できました。電源を入れたまま交換するのは、難しくないのですが、ラック内にあったりすると、場所...もっと読む
0人が参考にしています。
パソコンの無停電電源装置のバッテリーのみ寿命で交換
5
満足度:5.0
納品が早く交換もすごく簡単で全く問題なかった、他よりも安く購入でき満足
0人が参考にしています。
パソコン用UPSバッテリー
5
満足度:5.0
UPSの自動テストでバッテリー交換の指示が出たため、購入。 交換作業は、カバーのネジを外してコネクタを差し替えるだけで簡...もっと読む
0人が参考にしています。
太陽光記録測定パソコン用
5
満足度:5.0
落雷等の停電時に30分間AC電源からバッテリーに切替えられ、非常時に役立っています。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
UPS BY/Xシリーズ関連製品 交換用バッテリユニット
UPS BZシリーズ 交換用バッテリユニット
無停電電源装置(UPS) S8BA用通信ケーブル
UPSオプション 自動シャットダウンソフト PowerAct Pro Ver.5/Ver.4
交換用バッテリキット
無停電電源装置(UPS)S8BA-SBF バッテリ分離型 バッテリユニット
メーカーオムロンオムロンオムロンオムロンAPC(シュナイダーエレクトリック)オムロン
通常価格14,970-15,8248,46011,89016,980 -113,520 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目1日目在庫品1日目在庫品1日目1日目
種類バッテリバッテリケーブルソフトウェアバッテリ-
製品タイプ交換用バッテリユニット交換用バッテリユニット通信ケーブルソフトウェア-バッテリユニット
バッテリ寿命長寿命(4~5年)長寿命(4~5年)----
使用UPS数11----
ホットスワップ対応対応非対応----
よく一緒に購入される商品

UPS(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング