17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

UPS BXシリーズ 100V 常時商用給電方式(CEマーキング適応)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

UPS BXシリーズ 100V 常時商用給電方式(CEマーキング適応)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

BX50FW

2024年12月に販売終了となりました。

推奨代替品はBY50FWです。仕様の違いをご確認ください。

【特長】
・UPS BXシリーズ
・常時商用給電方式(CEマーキング適応)
・4種類の出力電圧設定が可能
・UL1778規格取得
・RS-232C/接点信号,通信用インタフェース標準装備
・UPS本体3年保証+バッテリ3年間無償提供サービス
・UPS自動停止機能〔特許第4543328号〕
・自動シャットダウンソフトを無償ダウンロード
・長寿命バッテリを搭載
・「状態表示ウィンドウ」搭載
・「バッテリ交換表示LED」搭載
・バッテリはお客様で交換可能(ホットスワップ対応)
・コールドスタート対応

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。
  • 【取扱終了情報】在庫無くなり次第、ミスミで受注受付を終了します。推奨代替品はございません。
  • 商品画像は、型番: BX50FW となります。(代表画像)

指定中の仕様・寸法情報

入力電圧(V)
AC100 / 110 / 115 / 120
出力電圧(V)
AC100 / 110 / 115 / 120
定格電流(A)
5
バックアップ容量(VA)
500
給電方式
常時商用
バッテリ種類
[鉛] シール鉛
代表規格
UL
寸法 高さ(mm)
45
寸法 幅(mm)
287
寸法 奥行(mm)
287
入力相数
[単相] 単相
出力相数
[単相] 単相

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト