17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

常時商用給電方式UPS BXシリーズ(超薄型)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

常時商用給電方式UPS BXシリーズ(超薄型)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

BX35F

2025年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はBY50FWです。仕様の違いをご確認ください。

設置場所を選ばないコンパクトボディ。
オフィスに最適な「超薄型」UPS。
【特長】
・薄型デザイン
・USBインタフェース
・UPS自動停止機能
・自動シャットダウンソフトを標準添付
・バッテリはお客様で交換可能(ホットスワップ対応)
・「状態表示ウインドウ」搭載
・コールドスタート対応
・「バッテリ交換表示LED」搭載

ご注意

  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。
  • 商品画像は、型番: BX35F となります。(代表画像)

指定中の仕様・寸法情報

入力電圧(V)
AC100
出力電圧(V)
AC100
定格電流(A)
3.5
バックアップ容量(VA)
350
給電方式
常時商用
バッテリ種類
[鉛] シール鉛
代表規格
UL
寸法 高さ(mm)
45
寸法 幅(mm)
287
寸法 奥行(mm)
287
入力相数
[単相] 単相
出力相数
[単相] 単相

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト