エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 39日以内

UPS BUシリーズ 100V 常時インバータ給電方式(給電方式切替)

通常単価(税別)
158,990
税込単価
174,889
通常出荷日:39日目

通信/HUB/ネットワークラックに収まるフロントマウント向けUPS

型番:

BU100RS
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

BU100RSの仕様・寸法情報

入力電圧(V)
AC100 / 110 / 115 / 120
出力電圧(V)
AC100 / 110 / 115 / 120
定格電流(A)
10
バックアップ容量(VA)
1000
給電方式
常時インバータ
バッテリ種類
[鉛] シール鉛
代表規格
UL
寸法 高さ(mm)
85
寸法 幅(mm)
438
寸法 奥行(mm)
315
入力相数
[単相] 単相(アース付)
出力相数
[単相] 単相(アース付)
容量(W)
800
使用周囲温度/湿度
0~40℃ / 25~85%RH(無結露)
内部消費電力(通常時/最大時)(W)
20 / 60
バッテリ 仕様
バッテリ期待寿命:5年(長寿命)、バッテリ容量(V/Ah)/個:DC12V/9Ah/2個、ホットスワップ:ユーザ側で交換、自動バッテリチェック機能:無、バックアップ時間:5分(700W)、4分(800W)

商品情報

 

特長

UPS BUシリーズ 100V 常時インバータ給電方式(給電方式切替):関連画像

 

型番リスト

表示件数
型番
BU100RS
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
158,990
( 174,889 )
39日目

詳細情報

基本情報

通信/HUB/ネットワークラックに収まるフロントマウント向けUPS

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

UPS BUシリーズ 100V 常時インバータ給電方式(給電方式切替)の型番BU100RSのページです。 型番BU100RSに関する仕様情報を記載しております。
UPS BUシリーズ 100V 常時インバータ給電方式(給電方式切替)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
UPS BUシリーズ 100V 常時インバータ給電方式(給電方式切替)
FREQUPS FW-Jシリーズ 常時商用電源給電
UPS BWシリーズ 100V 常時商用給電方式
常時商用給電方式UPS BYシリーズ
常時商用給電方式 UPS FW-Fシリーズ
常時インバータ給電方式 FW-Sシリーズ
メーカーオムロン三菱電機オムロンオムロン三菱電機三菱電機
通常価格158,99050,59227,719 -27,980 -34,175 -103,022 -
通常出荷日39日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜5日目〜
入力電圧(V)AC100 / 110 / 115 / 120AC100AC100AC100AC100AC100
出力電圧(V)AC100 / 110 / 115 / 120AC100AC100VAC100AC100AC100
定格電流(A)10-----
バックアップ容量(VA)10000.5k----
給電方式常時インバータ常時商用常時商用常時商用常時商用常時インバータ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

UPSカテゴリの売れ筋ランキング