17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

UPS BUシリーズ 100V ラックマウント型 常時インバータ給電方式(長時間バックアップ用途) BU150R

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

UPS BUシリーズ 100V ラックマウント型 常時インバータ給電方式(長時間バックアップ用途)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

BU150R

2025年01月に販売終了となりました。

推奨代替品はBU150RCです。仕様の違いをご確認ください。

バッテリを6台増設可能な常時インバータ給電方式UPS。
【特長】
・長時間バックアップ用途に対応
・安定性が求められるシステムに最適
・4種類の出力電圧設定が可能(100V/110V/115V/120V)
・「無停止バイパス機能」標準装備
・UL1778取得
・RS-232C/接点信号通信用インタフェース標準装備
・UPS自動停止機能
・使いやすさにこだわった優れたメンテナンス性
・Windows/Linux/Macintosh/Unix対応の自動シャットダウンソフトを無償ダウンロード
・出力コンセント制御
・縦置き用スタンド、19インチラックサポートアングル標準添付
・電源プラグは交換可能

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。

指定中の仕様・寸法情報

入力電圧(V)
AC100 / 110 / 115 / 120
出力電圧(V)
AC100 / 110 / 115 / 120
定格電流(A)
15
バックアップ容量(VA)
1500
給電方式
常時インバータ
バッテリ種類
[鉛] シール鉛
代表規格
UL
寸法 高さ(mm)
87
寸法 幅(mm)
438
寸法 奥行(mm)
480
入力相数
[単相] 単相(アース付)
出力相数
[単相] 単相

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト