17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 定格電流(A)

    ~mm
  • バックアップ容量(VA)

    ~mm
  • 寸法 高さ(mm)

    ~mm
  • 寸法 奥行(mm)

    ~mm
  • 容量(W)

    ~mm
  • 内部消費電力(通常時/最大時)(W)

  • 出荷日

    • すべて
    • 15日以内
    • 30日以内
    • 39日以内

UPS BUシリーズ 100V ラックマウント型 常時インバータ給電方式

通常単価(税別)
149,790499,790
税込単価
164,769549,769
通常出荷日:15日目~39日目

出力力率を大幅に改善。奥行きが短くラックマウントに最適縦置きスタンド付き

  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。
  • 商品画像は、型番: BU75RW となります。(代表画像)
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

外観

UPS BUシリーズ 100V ラックマウント型 常時インバータ給電方式:関連画像
BU75RW
UPS BUシリーズ 100V ラックマウント型 常時インバータ給電方式:関連画像
BU100RW
UPS BUシリーズ 100V ラックマウント型 常時インバータ給電方式:関連画像
BU200RW

 

 

UPS BUシリーズ 100V ラックマウント型 常時インバータ給電方式:関連画像
BU300RW

 

 

特長

UPS BUシリーズ 100V ラックマウント型 常時インバータ給電方式:関連画像

 

型番リスト

表示件数

定格電流

(A)

バックアップ容量

(VA)

寸法 高さ

(mm)

寸法 奥行

(mm)

容量

(W)

内部消費電力(通常時/最大時)

(W)

バッテリ 仕様

最小発注数量
7.5
750
87
474
600
50 / 100
バッテリ期待寿命:4~5年(長寿命)、バッテリ容量(V/Ah)/個数:DC12V/8Ah/3個、ホットスワップ:ユーザ側で交換、自動バッテリチェック機能:有、バックアップ時間:10分
1個
10
1000
87
474
800
50 / 100
バッテリ期待寿命:4~5年(長寿命)、バッテリ容量(V/Ah)/個数:DC12V/8Ah/3個、ホットスワップ:ユーザ側で交換、自動バッテリチェック機能:有、バックアップ時間:7分
1個
20
1100
130
550
880
65 / 170
バッテリ期待寿命:4~5年(長寿命)、バッテリ容量(V/Ah)/個数:DC12V/8Ah/6個、ホットスワップ:ユーザ側で交換、自動バッテリチェック機能:有、バックアップ時間:7分
1個
30
2400
130
550
1920
65 / 170
バッテリ期待寿命:4~5年(長寿命)、バッテリ容量(V/Ah)/個数:DC12V/8Ah/6個、ホットスワップ:ユーザ側で交換、自動バッテリチェック機能:有、バックアップ時間:4分
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
149,790
( 164,769 )
39日目
169,790
( 186,769 )
15日目
299,790
( 329,769 )
30日目
499,790
( 549,769 )
39日目

詳細情報

基本情報

出力力率を大幅に改善。
奥行きが短くラックマウントに最適
縦置きスタンド付き

ご注意

  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。
  • 商品画像は、型番: BU75RW となります。(代表画像)
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

UPS BUシリーズ 100V ラックマウント型 常時インバータ給電方式のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
UPS BUシリーズ 100V ラックマウント型 常時インバータ給電方式
UPS BWシリーズ 100V 常時商用給電方式
常時商用給電方式UPS BYシリーズ
FREQUPS FW-Jシリーズ 常時商用電源給電
常時商用給電方式 UPS FW-Fシリーズ
常時インバータ給電方式 FW-Sシリーズ
メーカーオムロンオムロンオムロン三菱電機三菱電機三菱電機
通常価格149,790-27,719 -27,980 -50,59234,175 -103,022 -
通常出荷日15日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜5日目〜
入力電圧(V)AC100 / 110 / 115 / 120AC100AC100AC100AC100AC100
出力電圧(V)AC100 / 110 / 115 / 120AC100VAC100AC100AC100AC100
給電方式常時インバータ常時商用常時商用常時商用常時商用常時インバータ
バッテリ種類シール鉛シール鉛シール鉛
代表規格ULULULUL--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

UPSカテゴリの売れ筋ランキング