17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 定格電流(A)

    ~mm
  • バックアップ容量(VA)

    ~mm
  • 寸法 高さ(mm)

    ~mm
  • 寸法 幅(mm)

    ~mm
  • 寸法 奥行(mm)

    ~mm
  • 容量(W)

    ~mm
  • 内部消費電力(通常時/最大時)(W)

  • 出荷日

    • すべて
    • 30日以内
    • 39日以内

常時インバータ給電方式UPS BUシリーズ(200~240V対応)

通常単価(税別)
198,990418,990
税込単価
218,889460,889
通常出荷日:30日目~39日目

入出力電圧200~240V対応。常時インバータ給電方式のUPS。【特長】・4種類の電源電圧に対応(20...

詳細を確認
  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。
  • 商品画像は、型番: BU3002SW となります。(代表画像)
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

外観

UPS BUシリーズ 200V スタンド型 常時インバータ給電方式:関連画像
BU3002SW
UPS BUシリーズ 200V スタンド型 常時インバータ給電方式:関連画像
BU1002SW

 

 

特長

UPS BUシリーズ 200V スタンド型 常時インバータ給電方式:関連画像

 

型番リスト

表示件数

定格電流

(A)

バックアップ容量

(VA)

寸法 高さ

(mm)

寸法 幅

(mm)

寸法 奥行

(mm)

容量

(W)

内部消費電力(通常時/最大時)

(W)

バッテリ 仕様

最小発注数量
5
1000
224
145
395
700
50 / 100
バッテリ期待寿命:4~5年(長寿命)、バッテリ容量(V/Ah)/個数:DC12V/7.2Ah/3個、ホットスワップ:ユーザ側で交換、自動バッテリチェック機能:有、バックアップ時間:5分
1個
15
3000
432
213
537
2100
55 / 155
バッテリ期待寿命:4~5年(長寿命)、バッテリ容量(V/Ah)/個数:DC12V/9Ah/6個、ホットスワップ:ユーザ側で交換、自動バッテリチェック機能:有、バックアップ時間:5分
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
198,990
( 218,889 )
30日目
418,990
( 460,889 )
39日目

詳細情報

基本情報

入出力電圧200~240V対応。
常時インバータ給電方式のUPS。
【特長】
・4種類の電源電圧に対応(200V/220V/230V/240V)
・安定性が求められるシステムに最適
・幅広い入力電圧範囲(145~276V)
・産業機器、組み込み用途に最適なUPS
・USB/RS-232C/接点信号 通信インタフェース標準装備
・UPS自動停止機能
・Windows/Linux/Macintosh/Unix対応の自動シャットダウンソフトを標準添付
・出力コンセント制御
・使いやすさにこだわった、優れたメンテナンス性
・コールドスタート対応

ご注意

  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。
  • 商品画像は、型番: BU3002SW となります。(代表画像)
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

常時インバータ給電方式UPS BUシリーズ(200~240V対応)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
常時インバータ給電方式UPS BUシリーズ(200~240V対応)
UPS BWシリーズ 100V 常時商用給電方式
常時商用給電方式UPS BYシリーズ
FREQUPS FW-Jシリーズ 常時商用電源給電
常時商用給電方式 UPS FW-Fシリーズ
常時インバータ給電方式 FW-Sシリーズ
メーカーオムロンオムロンオムロン三菱電機三菱電機三菱電機
通常価格198,990-27,719 -27,980 -50,59234,175 -103,022 -
通常出荷日30日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜5日目〜
入力電圧(V)AC200 / 220 / 230 / 240AC100AC100AC100AC100AC100
出力電圧(V)AC220 / 220 / 230 / 240AC100VAC100AC100AC100AC100
給電方式常時インバータ常時商用常時商用常時商用常時商用常時インバータ
バッテリ種類シール鉛シール鉛シール鉛
代表規格ULULULUL--

UPSカテゴリの売れ筋ランキング