17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

UPS BUシリーズ 200V ラックマウント型 常時インバータ給電方式 BU1002RW

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

UPS BUシリーズ 200V ラックマウント型 常時インバータ給電方式

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

BU1002RW

2019年12月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

さまざまな用途で使える200V系ラックマウント型
出力容量1000VA/800Wタイプ

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

指定中の仕様・寸法情報

入力電圧(V)
AC200 / 208 / 220 / 230 / 240
出力電圧(V)
AC200 / 208 / 220 / 230 / 240 / 100
定格電流(A)
5
バックアップ容量(VA)
1000(100V時:500)
給電方式
常時インバータ
バッテリ種類
[鉛] シール鉛
代表規格
CE / UL
寸法 高さ(mm)
85
寸法 幅(mm)
434
寸法 奥行(mm)
408
入力相数
[単相] 単相(アース付)
出力相数
[単相] 単相

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト