17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

電力およびコントロールケーブル ÖLFLEX ROBOT 900 P

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

電力およびコントロールケーブル ÖLFLEX ROBOT 900 P

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

OLFLEX ROBOT 900 P 4G2.5-10

2024年12月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・CEマーキング ロボットケーブル。
・マルチスタンダードケーブル(ULレコグニッション AWM・CEマーキング)。
・EN50525-2-21準拠(VDE0285-525-2-21)準拠。
・小さいケーブル径により省スペース設置。
・堅牢なPURアウターシースにより厳しい条件での耐性が向上。
・多くの鉱油ベースの潤滑油、希酸、アルカリ性水溶液、その他の化学媒体との接触に対する耐性。
・幅広い温度範囲で過酷な気候環境での用途に対応。
・磨耗および裂傷耐性。
・難燃性。
・高油耐性。
・低温でも柔軟性を発揮。
・低粘着面。
・可動域:最大ストローク10m 捻転:最大500万回(±360℃/m)(使用条件による)。
・公称電圧:U0/U 300/500V (導体断面積0.34mm2までは、48V)。
・撚線:裸銅線 細撚線/極細撚線。
・温度範囲:固定時-50℃~+80℃/可動時-40℃~+80℃。
・絶縁体:TPE(カラーコード/黒地白地ナンバリング)。
・テープ:PTFE。
・シース:PURコンパウンド(RAL9005相当)。
【用途】
・各種ロボット・ケーブルチェーン・モーション機械回り など。
・産業用機械および工作機械。
・自動ハンドリング設備。
・自動車産業。
・ケーブルベアまたは機械の可動部。
・関節型アームロボットのドレスパックの内部、およびガントリロボットでの使用。

指定中の仕様・寸法情報

電線規格
その他
芯数(芯)
4
導体断面積(mm2)
[2.5] 2.5
定格電圧
[300V] 300/500V(CE)
シールド
安全規格
CE
全長(m)
10
特性
耐油性 / 耐寒性 / 耐磨耗性
シース(外被)色
アース線
GY(緑/黄)色入り
シース(外被)材料
ウレタン系
仕上り外径(mm)
10.1

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト