17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 絶縁体色

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

電力およびコントロールケーブル LiY

型番:

LIY 1X0.25 BU-250
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LIY 1X0.25 BU-250の仕様・寸法情報

タイプ
その他
定格電圧
[31V~299V] 50V
導体断面積(mm2)
[0.21~0.29] 0.25
絶縁体色
[青] 青
ボビン(リール)巻
全長(m)
250
安全規格
CE
絶縁体材料
PVC
耐熱温度
[~100℃] 70℃
仕上がり外径(mm)
1.3
シールド
加工サービス
RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
LIY 1X0.25 BU-250

絶縁体色

RoHS?最小発注数量
[青] 青
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,984
( 8,782 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・CEマーキング 信号用フックアップ電線。
・VDE0812ベースの設計。
・各種カラーバリエーション。
・難燃性(IEC 60332-1-2準拠)。
・公称電圧:50V以下 ピーク電圧:導体断面積0.14mm2500V、導体断面積0.25mm2900V(動力用途は不可)。
・撚線:裸銅線 導体断面積0.14mm2 0.1mm×18本撚り、導体断面積0.25mm2 0.15mm×14本撚り。
・温度範囲:固定配線-30℃~+70℃。
・絶縁体:PVCコンパウンド。
【用途】
・フックアップワイヤー(盤内配線)・ハーネス。
・電気通信機器および機器内の電子部品用の機器内配線用撚り線。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • SS30UCR UL/CE対応 画像

    ミスミ

    SS30UCR UL/CE対応

    30V ロボットケーブル(UL・CE対応)。業界トップクラスの細さと屈曲性に優れたおすすめの商品。

  • SS300R UL規格 小径 画像

    ミスミ

    SS300R UL規格 小径

    300V 小径・ロボットケーブル(UL対応)。コストパフォーマンス・柔軟性に優れ、多くのシーンで使いやすいケーブルです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電力およびコントロールケーブル LiYの型番LIY 1X0.25 BU-250のページです。 型番LIY 1X0.25 BU-250に関する仕様情報を記載しております。
電力およびコントロールケーブル LiYのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電力およびコントロールケーブル LiY
機器内配線用電線 UE/SSX1015 LF
電力およびコントロールケーブル H07V-Kシリーズ
電力およびコントロールケーブル MULTI-STANDARD SC 2.1
非鉛半硬質PVCワイヤ 1061 AWM LF
非鉛照射架橋難燃PEワイヤ 3265 AWM LF
メーカーLAPP太陽ケーブルテックLAPPLAPPプロテリアル(旧日立金属)プロテリアル(旧日立金属)
通常価格7,98443,158 -1,931 -6,452 -6,998 -14,538 -
通常出荷日3日目3日目〜在庫品1日目〜3日目1日目1日目
タイプその他UL1015その他その他その他その他
定格電圧50V600V450V600V300V150V
導体断面積(mm2)0.25-----
ボビン(リール)巻-
全長(m)250100--610610
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電線カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト