17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。

FBX-MA FBA用取付金具

通常単価(税別)
4,3906,910
税込単価
4,8297,601
通常出荷日:2日目~3日目

ボックスの仮設取付け・壁面取付けに最適な取付金具【特長】・材質:鉄・板厚:6mm・表面処理:溶融亜鉛す...

詳細を確認
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

製品仕様

FBA用取付金具の取付例

FBA用取付金具の取付例

FBX-6MAの外観・寸法

FBX-6MAの外観・寸法

(単位:mm)

品名記号セット内容寸法製品質量
kg
適用機種旧品名記号
L
FBX-3MA金具2本
ゴムパッキン
取付ねじ
3801.2FBA20-34、FBA-11M、FOMS-11FBX-3M
FBX-4MA4801.5FBA20-45、FBA-12M、FOMS-12FBX-4M
FBX-5MA5801.8FBA20-54・20-56・25-57、FBA-21M、FOMS-21FBX-5M
FBX-6MA6802.1FBA20-65・25-68、FBA-22M、FOMS-22FBX-6M
FBX-7MA7802.4FBA25-75・25-710FBX-7M
FBX-8MA8802.7FBA25-86・30-812FBX-8M
FBX-10MA1,0803.3FBA25-107FBX-10M
FBX-12MA1,2803.9FBA30-128・30-1212FBX-12M

型番リスト

表示件数

適用機種・商品

RoHS?最小発注数量
FBA-11M / FOMS-11 / FBA20-34
10
1個
FBA-12M / FOMS-12 / FBA20-45
10
1個
FBA-21M / FOMS-21 / FBA20-56 / FBA20-54 / FBA25-57
10
1個
FBA-22M / FOMS-22 / FBA20-65 / FBA25-68
10
1個
FBA25-710 / FBA25-75
10
1個
FBA25-86 / FBA30-812
10
1個
FBA25-107
10
1個
FBA30-1212 / FBA30-128
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,390
( 4,829 )
3日目
4,830
( 5,313 )
3日目
4,390
( 4,829 )
3日目
4,820
( 5,302 )
3日目
5,810
( 6,391 )
3日目
5,810
( 6,391 )
3日目
6,590
( 7,249 )
3日目
6,910
( 7,601 )
2日目

詳細情報

基本情報

ボックスの仮設取付け・壁面取付けに最適な取付金具
【特長】
・材質:鉄
・板厚:6mm
・表面処理:溶融亜鉛すず合金めっき
・セット内容:金具2本/ゴムパッキン/取付ねじ

 
日東工業ボックス穴加工サービス開始しました!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
・短納期出荷
・固有型番発行で注文から管理まで一括管理
サービス詳細はこちら

カタログ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

FBX-MA FBA用取付金具のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
FBX-MA FBA用取付金具
MBX-P メーターボックスオプション・ポール用取付金具
PMC形ポール用金具
CMS-L コン柱用金具(側面取付用)
BP24 盤用線止めバー
BP24-T 線止め金具
メーカー日東工業日東工業日東工業日東工業日東工業日東工業
通常価格4,390-2,730 -6,480 -18,9006,350 -2,410 -
通常出荷日2日目〜3日目3日目3日目3日目3日目
種類専用アクセサリポール用ポール用その他バーその他
材質アルミニウム
板厚(mm)63ポール受け金具3.2/バンド1.2・1.63.211.6
色彩又は表面処理溶融亜鉛すず合金めっき溶融亜鉛すず合金めっき溶融亜鉛めっき溶融亜鉛すず合金めっき溶融亜鉛メッキクリーム塗装

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

取付金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト