エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

BP25-S 保護板支持金具・スライド式・保護板支柱【10個入り】

通常単価(税別)
9,010
税込単価
9,911
通常出荷日:3日目

スライド式の保護板支持金具・保護板支柱。【特長】・本商品は高さ調整が可能。・材質:鉄。・板厚:2.3m...

詳細を確認

型番:

BP25-S120
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

BP25-S120の仕様・寸法情報

種類
金具
材質
厚さ(t)(mm)
2.3
色彩又は表面処理
クロメートめっき
RoHS?
10
-
-

商品仕様

BP25-S 保護板支持金具・スライド式・保護板支柱 BP25-S120の仕様

BP25-S120の外観

BP25-S120の外観

セット内容:金具2個、取り付けねじ。

仕様

  • 可動範囲:0~90mm
  • 質量:約260g

適用保護板支柱

  • BP25-RK
  • BP25-RM
  • BP25-RT
  • BP25-RG

寸法図

(単位:mm)

BP25-S120の寸法図

BP25-S120の寸法図

型番リスト

表示件数
型番
BP25-S120
RoHS?最小発注数量
10
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,010
( 9,911 )
3日目

詳細情報

基本情報

スライド式の保護板支持金具・保護板支柱。
【特長】
・本商品は高さ調整が可能。
・材質:鉄。
・板厚:2.3mm。
・表面処理:クロメートめっき。
・付属品:取り付けねじ。
【用途】
・保護板やパネル、プレート類の取り付けに最適。

 
日東工業ボックス穴加工サービス開始しました!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
・短納期出荷
・固有型番発行で注文から管理まで一括管理
サービス詳細はこちら

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

BP25-S 保護板支持金具・スライド式・保護板支柱の型番BP25-S120のページです。 型番BP25-S120に関する仕様情報を記載しております。
BP25-S 保護板支持金具・スライド式・保護板支柱のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
BP25-S 保護板支持金具・スライド式・保護板支柱
BP24-F 配線支持金具
NCPCX パワコン収納箱用 フィルタ
BP51-S 低圧電線サポータ
RD162 スリット付スライド式台板セット(前後マウントタイプ)
BP33 セパレータ
メーカー日東工業日東工業日東工業日東工業日東工業日東工業
通常価格9,0102,4106,200 -5,48025,2201,400 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
種類金具金具その他金具
材質モダアクリル・ポリエステルABS
厚さ(t)(mm)2.32.311---
色彩又は表面処理クロメートめっき樹脂コーティング(黒)ライトベージュブラッククリーム塗装

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

内装パーツカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト