エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

BP24-F 配線支持金具【2個入り】

通常単価(税別)
2,410
税込単価
2,651
通常出荷日:3日目

必要なところだけのコンパクトな片支持タイプの配線支持金具。【特長】・材質:鉄。・板厚:2.3mm。・表...

詳細を確認
  • 垂直荷重30kg、水平荷重5kg以内でご使用ください。

型番:

BP24-1F-M
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (2個入り)

BP24-1F-Mの仕様・寸法情報

種類
金具
材質
厚さ(t)(mm)
2.3
色彩又は表面処理
樹脂コーティング(黒)
RoHS?
10
-
-

商品仕様

BP24-F 配線支持金具 BP24-1F-Mの仕様

BP24-1F-Mの外観

BP24-1F-Mの外観

  • U字ボルト、ナット付き
  • 塗装(黒)
BP24-1F-Mの取り付け例

BP24-1F-Mの取り付け例

  • U字ボルト、ナット付き
  • 塗装(黒)
  • 連結用

寸法図

(単位:mm)

BP24-1F-Mの寸法図

BP24-1F-Mの寸法図

型番リスト

表示件数
型番
BP24-1F-M
RoHS?最小発注数量
10
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,410
( 2,651 )
3日目

詳細情報

基本情報

必要なところだけのコンパクトな片支持タイプの配線支持金具。
【特長】
・材質:鉄。
・板厚:2.3mm。
・表面処理:樹脂コーティング(黒)。
・セット内容:金具2 コ、取り付けねじ。
・※注意:垂直荷重30kg、水平荷重5kg以内でご使用ください。
【用途】
・キャビネット内の配線の支持用に最適。

ご注意

  • 垂直荷重30kg、水平荷重5kg以内でご使用ください。
 
日東工業ボックス穴加工サービス開始しました!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
・短納期出荷
・固有型番発行で注文から管理まで一括管理
サービス詳細はこちら

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

BP24-F 配線支持金具の型番BP24-1F-Mのページです。 型番BP24-1F-Mに関する仕様情報を記載しております。
BP24-F 配線支持金具のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
BP24-F 配線支持金具
BP25-S 保護板支持金具・スライド式・保護板支柱
NCPCX パワコン収納箱用 フィルタ
BP33 セパレータ
BP63 高圧クリート
BP27-L リミットスイッチセット
メーカー日東工業日東工業日東工業日東工業日東工業日東工業
通常価格2,4109,0106,200 -1,400 -640 -7,320
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
種類金具金具その他金具その他
材質モダアクリル・ポリエステルポリプロピレン鉄(溶融亜鉛めっき鋼板)
厚さ(t)(mm)2.32.311--1.6
色彩又は表面処理樹脂コーティング(黒)クロメートめっきクリーム塗装-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

内装パーツカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト