17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が12型番あります。

RD44-L 換気扇付フィルターカセット(低騒音タイプ・ロースピード)

通常単価(税別)
10,88031,860特別価格
税込単価
11,96835,046特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:3日目

音の静かな低騒音タイプ!【仕様】・使用温度:-10~+60℃・定格周波数:50/60Hz・フィルタ:ポ...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 付属のプラグコードにはコンセント差し込み用のプラグは付いておりませんのでご注意ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
詳細を確認
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

熱関連機器選定補助ツール

熱関連機器選定プログラム

日東工業製「熱関連機器選定プログラム」のダウンロードは、上記画像をクリックして進んでください。
※日東工業HPへと移動します。

 

製品仕様

RD44-811LRの外観

RD44-811LRの外観

RD44-812LRの外観

RD44-812LRの外観

RD44-813LRの外観

RD44-813LRの外観

ライトベージュ色クリーム色定格電圧
V(単相)
寸法mm最大風量
m3/min
最大静圧
Pa
定格消費電力
W
騒音
dB(A)
入力端子取付ファン
品名記号品名記号ヨコタテフカサ
RD44-811LRRD44-811LRCAC100180180670.60/0.5622/178.0/7.5約37/362端子PF-121L(1コ用)
RD44-821LRRD44-821LRCAC200PF-121L-2(1コ用)
RD44-812LRRD44-812LRCAC1003051.2/1.222/1716/15約39/38PF-121L(2コ用)
RD44-822LRRD44-822LRCAC200PF-121L-2(2コ用)
RD44-813LRRD44-813LRCAC1004301.9/1.923/2024/22.5約41/40PF-121L(3コ用)
RD44-823LRRD44-823LRCAC200PF-121L-2(3コ用)

製品仕様

  • AC115V、AC230Vなどの特殊電圧タイプも承りますので詳細は弊社サポートセンターへお問合わせください。
  • CE対応、UL規格品などのファンを使用した対応品も承りますので詳細は弊社サポートセンターへお問合わせください。製品としての国際規格対応品ではありませんのでご注意ください。

ご注意

  • 1.最大風量・最大静圧の測定方法はダブルチャンバー方式です。
  • 2.付属のプラグコードにはコンセント差し込み用のプラグは付いておりませんのでご注意ください。

型番リスト

表示件数

寸法(ヨコ)

(mm)

塗装色

定格電圧

(V)

RoHS?最小発注数量
180
ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)
AC100
10
1個
180
クリーム色(2.5Y9/1)
AC100
10
1個
305
ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)
AC100
10
1個
305
クリーム色(2.5Y9/1)
AC100
10
1個
430
ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)
AC100
10
1個
430
クリーム色(2.5Y9/1)
AC100
10
1個
180
ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)
AC200
10
1個
180
クリーム色(2.5Y9/1)
AC200
10
1個
305
ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)
AC200
10
1個
305
クリーム色(2.5Y9/1)
AC200
10
1個
430
ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)
AC200
10
1個
430
クリーム色(2.5Y9/1)
AC200
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,880
( 11,968 )
3日目
10,880
( 11,968 )
3日目
23,090
( 25,399 )
3日目
23,090
( 25,399 )
3日目
31,86015,729
( 17,302 )
3日目
31,860
( 35,046 )
3日目
10,880
( 11,968 )
3日目
10,880
( 11,968 )
3日目
23,090
( 25,399 )
3日目
24,190
( 26,609 )
3日目
31,860
( 35,046 )
3日目
31,860
( 35,046 )
3日目

詳細情報

基本情報

音の静かな低騒音タイプ!
【仕様】
・使用温度:-10~+60℃
・定格周波数:50/60Hz
・フィルタ:ポリエステル製12mm厚、除塵率80%
・塗装色:
ライトベージュ塗装 LB色(5Y7/1) 日塗工 J25-70B
クリーム塗装 クリーム色(2.5Y9/1) 日塗工 J22-90B
・設置場所:屋内用 IP4X
【付属品】
・プラグコード(2m)/取付ねじ

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 付属のプラグコードにはコンセント差し込み用のプラグは付いておりませんのでご注意ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
 
日東工業ボックス穴加工サービス開始しました!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
・短納期出荷
・固有型番発行で注文から管理まで一括管理
サービス詳細はこちら

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

RD44-L 換気扇付フィルターカセット(低騒音タイプ・ロースピード)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
RD44-L 換気扇付フィルターカセット(低騒音タイプ・ロースピード)
SF-EF ステンレスフード(塩害用フィルタ仕様)
SLP-K 換気扇付大型ルーバー(フィルタ付)
換気扇付パネル(FS用)
CSLP-K クーレット・ファン(換気扇付ルーバー)
換気扇セットオプション・フィルタ
メーカー日東工業日東工業日東工業日東工業日東工業日東工業
通常価格10,880-96,83026,99025,230 -13,1703,610 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
寸法(タテ)(mm)180543250149140128
寸法(フカサ)(mm)67160100597514
使用温度(℃)-10~+600~+60----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ルーバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト