17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

EFC 塩害用フィルタケース(ステンレス製)寸法(フカサ)(mm)43

通常単価(税別)
19,70426,248
税込単価
21,67428,873
通常出荷日:3日目

キャビネット内への塩分の侵入を低減!【特長】・ルーバーから吸気される塩分対策用にご利用ください。・3層...

詳細を確認
  • 必ず適用ルーバーに取付けて、キャビネット内でご使用ください。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

製品仕様

EFC-20の外観

EFC-20の外観

SLS-20BF取付例

SLS-20BF取付例

裏側(盤内側)

裏側(盤内側)

フィルタ交換時

フィルタ交換時

品名記号寸法mm 使用温度
使用湿度
%RH
除塵率
% ※1
圧力損失Pa ※2適用ルーバー ※3適用ファン摘要
ABC初期圧損最終圧損
EFC-20155155.5430~+6095以下約9050200SLS-20BF(S)PF-145H-(2)M塩害用フィルタ付
EFC-24195176.543SLS-24BF(S)
WLP-17(C)
OSLP-2A(C)
PF-155H-(2)M
PF-155HL-(2)M
EFC-4424395176.54350SLS-4424BF(S)PF-155H-(2)M
PF-155HL-(2)M
  • ※1除塵率はJIS B9908 形式2(比色法)によります。
  • ※2圧力損失はろ過風速1.0m/s時の値になります。
  • ※3ステンレス製ルーバー・フィルタ付(SLS-20BF(S)、SLS-24BF(S)、SLS-4424BF(S)〕、フード付角形ルーバー〔OSLP-2A(C))に取付けた場合のIP性能はそれぞれIP55、IP54(IP性能以上のキャビネットに取付けた場合のIP性能を示します。)となります。

ご注意:必ず適用ルーバーに取付けて、キャビネット内でご使用ください。

型番リスト

表示件数

寸法(タテ)

(mm)

寸法(ヨコ)

(mm)

適用機種・商品

RoHS?最小発注数量
155
155.5
SLS-20BF(S)
10
1個
195
176.5
SLS-24BF(S) / WLP-17(C) / OSLP-2A(C)
10
1個
395
176.5
SLS-4424BF(S
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,704
( 21,674 )
3日目
20,859
( 22,945 )
3日目
26,248
( 28,873 )
3日目

詳細情報

基本情報

キャビネット内への塩分の侵入を低減!
【特長】
・ルーバーから吸気される塩分対策用にご利用ください。
・3層構造で、海塩粒子に対して高捕集効率のフィルタを採用しています。
・塩分が潮解してもキャビネット内部に析出しないフィルタを採用しています。
・最大換気面積のステンレス製ルーバーに取付けが可能です。
・フィルタ交換が容易に行えるスライド開閉構造です。
・□140mmファン(防湿タイプ)、Φ150mmファン(防湿タイプ)の取付けが可能です。
【仕様】
・材質: ステンレス(SUS304)
・色彩: ペールホワイト塗装(電着塗装) (10YR8.5/0.5) 日塗工 J19-85A
【付属品】
・取付ねじ/取扱説明書

ご注意

  • 必ず適用ルーバーに取付けて、キャビネット内でご使用ください。
 
日東工業ボックス穴加工サービス開始しました!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
・短納期出荷
・固有型番発行で注文から管理まで一括管理
サービス詳細はこちら

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

EFC 塩害用フィルタケース(ステンレス製)寸法(フカサ)(mm)43のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
EFC 塩害用フィルタケース(ステンレス製)寸法(フカサ)(mm)43
SF-EF ステンレスフード(塩害用フィルタ仕様)
換気扇付パネル(FS用)
SF-F ステンレスフード・フィルタ付
RD43 フィルターカセット 鉄t1.6
SF ステンレスフード(スタンダードタイプ)
メーカー日東工業日東工業日東工業日東工業日東工業日東工業
通常価格19,704-96,83025,230 -9,360 -4,380 -6,880 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
材質ステンレスステンレスパネル(鉄t1.0)ステンレスステンレス
寸法(フカサ)(mm)4316059-11-
塗装色ペールホワイト塗装(電着塗装)(10YR8.5/0.5)ライトベージュ(5Y7/2)ブラックライトベージュ(5Y7/1)-ライトベージュ色
摘要塩害用フィルタ付塩害用フィルタ付AC100V(電源プラグコード付)□120換気扇・低騒音タイプx3コ---
付属品取付ねじ、取扱説明書取付ナット、取扱説明書、カバー用L型レンチ-取付ナット、取扱説明書取付ねじ取付ナット、取扱説明書
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ルーバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト