エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

SF-EF ステンレスフード(塩害用フィルタ仕様)

通常単価(税別)
96,830
税込単価
106,513
通常出荷日:3日目

防錆性に優れたステンレスフードによりキャビネット内への塩分の侵入を低減できるステンレスフード。【特長】...

詳細を確認
  • 角穴のみで本製品を取付ける場合は、専用の取付金具が必要となります。

型番:

SF-55EFA
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

SF-55EFAの仕様・寸法情報

材質
ステンレス
寸法(タテ)(mm)
543
寸法(ヨコ)(mm)
565
寸法(フカサ)(mm)
160
塗装色
ライトベージュ(5Y7/2)
換気面積(cm2)
400
摘要
塩害用フィルタ付
付属品
取付ナット、取扱説明書、カバー用L型レンチ
使用温度(℃)
0~+60
IP規格
IP55
設置場所
屋内・屋外兼用
RoHS?
10

商品仕様

製品仕様

[SF-EF]ステンレスフード(塩害用フィルタ仕様) イメージ

[SF-EF]ステンレスフード(塩害用フィルタ仕様) イメージ

  • ※ 写真は商品シリーズの代表例を記載しています。

設置場所

  • 屋内・屋外兼用

IP規格

  • IP55 カテゴリー2
  • ※ 上記IP性能以上のキャビネットに取付けた場合のキャビネットのIP性能を示します。当メーカー判定基準による評価結果です。

塗装色

  • ライトベージュ塗装(5Y7/1)

材質

  • ステンレス(SUS304)

主な付属品

  • 取付ナット
  • カバー用L型レンチ
  • 取扱説明書

摘要

  • 塩害用フィルタ付
品名記号寸法 mm使用温度℃使用湿度%RH換気面積
cm2
除塵率%旧品名記号
ヨコタテフカサ塩害用フィルタフィルタ
SF-55EFA5435651600~+6095以下400約90約80SF-55EF
  • ※ 塩害用フィルタの除塵率はJIS B9908 形式2(比色法)、フィルタの防塵率はJIS B9908形式3(質量法)によります。

型番リスト

表示件数
型番
SF-55EFA
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
96,830
( 106,513 )
3日目

詳細情報

基本情報

防錆性に優れたステンレスフードによりキャビネット内への塩分の侵入を低減できるステンレスフード。
【特長】
・フードから吸気される塩分対策用に利用可能。
・3層構造で、海塩粒子に対して高捕集効率のフィルタを採用。
・塩分が潮解してもキャビネット内へ析出しないフィルタを採用。
・換気面積が大きく、換気能力が高い大型ファンと組合わせて使用可能。
・キャビネット外側からもキャビネット内側からもフィルタ交換が可能。

ご注意

  • 角穴のみで本製品を取付ける場合は、専用の取付金具が必要となります。
 
日東工業ボックス穴加工サービス開始しました!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
・短納期出荷
・固有型番発行で注文から管理まで一括管理
サービス詳細はこちら

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SF-EF ステンレスフード(塩害用フィルタ仕様)の型番SF-55EFAのページです。 型番SF-55EFAに関する仕様情報を記載しております。
SF-EF ステンレスフード(塩害用フィルタ仕様)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SF-EF ステンレスフード(塩害用フィルタ仕様)
CSLP クーレット・ルーバー
CSLP-K クーレット・ファン(換気扇付ルーバー)
EFC 塩害用フィルタケース・フィルタ
換気扇付パネル(FS用)
SLP-K 換気扇付大型ルーバー(フィルタ付)
メーカー日東工業日東工業日東工業日東工業日東工業日東工業
通常価格96,83012,07013,17010,88025,230 -26,990
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
材質ステンレス樹脂樹脂樹脂パネル(鉄t1.0)樹脂
寸法(タテ)(mm)543140140114149250
寸法(ヨコ)(mm)565140140114-250
寸法(フカサ)(mm)16045752559100
塗装色ライトベージュ(5Y7/2)ライトベージュ(5Y7/1)ライトベージュ(5Y7/1)-ブラック-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ルーバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト