17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

CSLP-K クーレット・ファン(換気扇付ルーバー)

通常単価(税別)
13,170
税込単価
14,487
通常出荷日:3日目

キャビネットの強制換気に優れた効果のルーバー【特長】・フィルタの交換は工具が不要です。・フィルタは水洗...

詳細を確認
  • 付属のプラグコードにはコンセント差し込み用のプラグは付いておりませんのでご注意ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

熱関連機器選定補助ツール

熱関連機器選定プログラム

日東工業製「熱関連機器選定プログラム」のダウンロードは、上記画像をクリックして進んでください。
※日東工業HPへと移動します。

 

製品仕様

CSLP-14Kの外観

CSLP-14Kの外観

CSLP-14Kシリーズの寸法・構造図

CSLP-14Kシリーズの寸法・構造図

 

(単位:mm)

 

取付例

取付例

品名記号定格電圧
V(単相)
寸法mm最大風量
m3/min
最大静圧
Pa
定格消費電力
W
入力端子騒音
dB(A)
取付ファン旧品名記号
ヨコタテフカサ
CSLP-14KRAC100140140750.76/0.943/579.6/8.22端子約37/40PF-091CCSLP-14KA
CSLP-14K-2RAC2001401407510/8.3PF-091C-2CSLP-14K-2A

製品仕様

主な付属品

  • 取付金具
  • 取扱説明書
  • プラグコード(2m)※1
  • ※1付属のプラグコードにはコンセント差し込み用のプラグは付いておりませんのでご注意ください。

ご注意

  • 1.最大風量・最大静圧の測定方法はダブルチャンバー方式です。
  • 2.騒音は反響の少ない無響音室で測定した値です。現地での据付環境、および反響によって騒音値は大きく影響されますのでご注意ください。

型番リスト

表示件数

定格電圧

(V)

取付換気扇

RoHS?最小発注数量
AC200
PF-091C-2
10
1個
AC100
PF-091C
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,170
( 14,487 )
3日目
13,170
( 14,487 )
3日目

詳細情報

基本情報

キャビネットの強制換気に優れた効果のルーバー
【特長】
・フィルタの交換は工具が不要です。
・フィルタは水洗いで再利用が可能です。
・材質: PBT+PC樹脂製(ボデー・カバー)
・色彩: ライトベージュ(5Y7/1)
・フィルタ: ポリエステル製、除塵率50%
・定格周波数:50Hz/60Hz
・使用温度:-10~+60℃
・設置場所: 屋内用 IP2X

ご注意

  • 付属のプラグコードにはコンセント差し込み用のプラグは付いておりませんのでご注意ください。
 
日東工業ボックス穴加工サービス開始しました!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
・短納期出荷
・固有型番発行で注文から管理まで一括管理
サービス詳細はこちら

カタログ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CSLP-K クーレット・ファン(換気扇付ルーバー)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
CSLP-K クーレット・ファン(換気扇付ルーバー)
CSLP クーレット・ルーバー
SF-EF ステンレスフード(塩害用フィルタ仕様)
SLP-K 換気扇付大型ルーバー(フィルタ付)
換気扇付パネル(FS用)
SLP-25・SLP-25C 大型ルーバー
メーカー日東工業日東工業日東工業日東工業日東工業日東工業
通常価格13,17012,07096,83026,99025,230 -10,440
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
材質樹脂樹脂ステンレス樹脂パネル(鉄t1.0)樹脂
寸法(タテ)(mm)140140543250149250
寸法(ヨコ)(mm)140140565250-250
寸法(フカサ)(mm)75451601005925
塗装色ライトベージュ(5Y7/1)ライトベージュ(5Y7/1)ライトベージュ(5Y7/2)-ブラック-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ルーバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト