エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

CSLP クーレット・ルーバー【2個入り】

通常単価(税別)
12,070
税込単価
13,277
通常出荷日:3日目

フィルタの交換は工具が不要なクーレット・ルーバー。【特長】・フィルタは水洗いで再利用が可能。・盤用換気...

詳細を確認
  • ファンの取付けには、適正な長さの樹脂用タッピンねじが必要となります。
    換気面積は、フィルタ、ボデーを考慮していません。

型番:

CSLP-14
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (2個入り)

CSLP-14の仕様・寸法情報

材質
樹脂
寸法(タテ)(mm)
140
寸法(ヨコ)(mm)
140
寸法(フカサ)(mm)
45
塗装色
ライトベージュ(5Y7/1)
換気面積(cm2)
50
適応ファンサイズ
□92
IP規格
IP2X
設置場所
屋内
RoHS?
10

商品仕様

熱関連機器選定補助ツール

熱関連機器選定プログラム

日東工業製「熱関連機器選定プログラム」のダウンロードは、上記画像をクリックして進んでください。
※日東工業HPへと移動します。

 

製品仕様

[CSLP]クーレット・ルーバー イメージ

[CSLP]クーレット・ルーバー イメージ

  • ※ 写真は商品シリーズの代表例を記載しています。

設置場所

  • 屋内

IP規格

  • IP2X
  • ※ 上記IP性能以上のキャビネットに取付けた場合のキャビネットのIP性能を示します。当メーカー判定基準による評価結果です。

材質

  • PBT+PC樹脂製(ボデー・カバー)

色彩

  • ライトベージュ(5Y7/1)

主な付属品

  • 取付金具
  • 取扱説明書
品名記号セット内容寸法 mm換気面積
cm2
取付可能ファンサイズ
mm
ヨコタテフカサ
CSLP-142コ入1401404550□92
  • ※ ファンの取付けには、適正な長さの樹脂用タッピンねじが必要となります。

注意・禁止事項

  • ※ 換気面積は、フィルタ、ボデーを考慮していません。

型番リスト

表示件数
型番
CSLP-14
RoHS?最小発注数量
10
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,070
( 13,277 )
3日目

詳細情報

基本情報

フィルタの交換は工具が不要なクーレット・ルーバー。
【特長】
・フィルタは水洗いで再利用が可能。
・盤用換気扇が取付可能。

ご注意

  • ファンの取付けには、適正な長さの樹脂用タッピンねじが必要となります。
    換気面積は、フィルタ、ボデーを考慮していません。
 
日東工業ボックス穴加工サービス開始しました!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
・短納期出荷
・固有型番発行で注文から管理まで一括管理
サービス詳細はこちら

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CSLP クーレット・ルーバーの型番CSLP-14のページです。 型番CSLP-14に関する仕様情報を記載しております。
CSLP クーレット・ルーバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
CSLP クーレット・ルーバー
CSLP-K クーレット・ファン(換気扇付ルーバー)
SF-EF ステンレスフード(塩害用フィルタ仕様)
SLP-K 換気扇付大型ルーバー(フィルタ付)
SLP-25・SLP-25C 大型ルーバー
EFC 塩害用フィルタケース・フィルタ
メーカー日東工業日東工業日東工業日東工業日東工業日東工業
通常価格12,07013,17096,83026,99010,44010,880
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
材質樹脂樹脂ステンレス樹脂樹脂樹脂
寸法(タテ)(mm)140140543250250114
寸法(ヨコ)(mm)140140565250250114
寸法(フカサ)(mm)45751601002525
塗装色ライトベージュ(5Y7/1)ライトベージュ(5Y7/1)ライトベージュ(5Y7/2)---

ルーバーカテゴリの売れ筋ランキング