17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

SOPC レフクール(屋外コンプレッサクーラ)ステンレス仕様

通常単価(税別)
580,000770,270
税込単価
638,000847,297
通常出荷日:3日目

冷却能力が高い低騒音、屋外用のコンプレッサークーラーのステンレス仕様。【特長】・屋外インバータ盤、遠隔...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 寸法(縦)について、( )内はスタンド高さを含んだ寸法です。
  • SOPC-203-2の騒音値について、( )内は低騒音運転での騒音値です。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

製品仕様

[SOPC]レフクール(屋外コンプレッサクーラ)ステンレス仕様 イメージ

[SOPC]レフクール(屋外コンプレッサクーラ)ステンレス仕様 イメージ

  • ※ 写真は商品シリーズの代表例を記載しています。
  • 低回転、高風量ファンの採用により低騒音。
  • ※ SOPC-203-2は外気温度30℃以下で自動的に低騒音運転に切り替え

冷媒

  • HFC-134a

場所

  • 屋外用

IP規格

  • IP55(カテゴリー2)
  • ※ 上記IP性能以上のキャビネットに取付けた場合のキャビネットのIP性能を示します。当メーカー判定基準による評価結果です。

外板材質

  • ステンレス

塗装色

  • ライトベージュ塗装(5Y8/1)

定格周波数

  • 50/60Hz
品名記号 冷却能力W※1 寸法mm 定格電圧
V(単相)
定格電流
A※1
起動電流
A
定格消費電力
W※1
騒音
dB(A)※3
製品質量
kg
ヨコ タテ※2 フカサ
SOPC-53A 500/550 420 970(985) 230 AC100 3.2/3.2 13/12 280/310 約46 33
SOPC-103A 900/1,000 420 1,050(1,065) 255 AC100 5.1/4.7 23/20 430/460 約49 38
SOPC-203-2 1,900/2,000 510 1,140(1,155) 290 AC200 4.1/4.4 43/42 730/870 約49(47) 56
  • ※1、キャビネット外35℃、キャビネット内35℃の時の定格値です。
  • ※2、( )内はスタンド高さを含んだ寸法です。
  • ※3、( )内は低騒音運転での騒音値です。外気温度30℃以下で自動的に低騒音運転に切替わります。

注意・禁止事項

  • ※ 密閉型キャビネット専用です。

型番リスト

表示件数

冷却能力

定格電圧

定格消費電力

(W)

騒音

(dB)

冷媒

寸法(横)

(mm)

寸法(縦)

(mm)

寸法(深さ)

(mm)

最小発注数量
500/550W
単相AC100V
280/310
約46
HFC-134a
420
970(985)
230
1個
900/1000W
単相AC100V
430/460
約49
HFC-134a
420
1050(1065)
255
1個
1900/2000W
単相AC200V
730/870
約49(47)
HFC-134a
510
1140(1155)
290
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
580,000
( 638,000 )
3日目
686,100
( 754,710 )
3日目
770,270
( 847,297 )
3日目

詳細情報

基本情報

冷却能力が高い低騒音、屋外用のコンプレッサークーラーのステンレス仕様。
【特長】
・屋外インバータ盤、遠隔監視システム、通信基地局などの密閉冷却にご利用ください
・外板はステンレス鋼板に粉体塗装で高防錆です
・防塵・防水性能はIP55です
・低回転、高風量ファンの採用により低騒音です(SOPC-203-2は外気温度30℃以下で自動的に低騒音運転に切替)
・フィルター交換の不要なフィルターレス構造です
・多彩なインテリジェント機能を搭載しています
・自己診断機能により運転状態の遠隔監視が可能です

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 寸法(縦)について、( )内はスタンド高さを含んだ寸法です。
  • SOPC-203-2の騒音値について、( )内は低騒音運転での騒音値です。
 
日東工業ボックス穴加工サービス開始しました!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
・短納期出荷
・固有型番発行で注文から管理まで一括管理
サービス詳細はこちら

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SOPC レフクール(屋外コンプレッサクーラ)ステンレス仕様のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SOPC レフクール(屋外コンプレッサクーラ)ステンレス仕様
PC レフクール(コンプレッサクーラ) 側面取付型
PCN レフクール(コンプレッサクーラ)ノンフロンタイプ・側面取付型
PC-T レフクール(コンプレッサクーラ) 天井取付型
PCN-T レフクール(コンプレッサクーラ)ノンフロンタイプ・天井取付型
PCN-D レフクール(コンプレッサクーラ)ノンフロン・ノンドレンタイプ・側面取付型
メーカー日東工業日東工業日東工業日東工業日東工業日東工業
通常価格580,000-275,480 -333,800 -312,360 -360,000 -558,400 -
通常出荷日3日目2日目3日目2日目3日目3日目
種類クーラークーラークーラークーラークーラークーラー
取付方法側面取付側面取付側面取付天井取付天井取付側面取付
塗装色ライトベージュ(5Y8/1)ライトベージュ(5Y8/1)ライトベージュ塗装(5Y7/1)ライトベージュ(5Y8/1)ライトベージュ塗装(5Y7/1)ライトベージュ塗装(5Y7/1)
保護等級IP55IP5XIP5XIP5XIP5XIP5X
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

盤用クーラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト