17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 冷却能力

  • 定格消費電力(W)

    ~mm
  • 騒音(dB)

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 4日以内

PCA ペルクール(電子クーラ) 小型高効率タイプ

通常単価(税別)
130,928274,611
税込単価
144,021302,072
通常出荷日:3日目~4日目

環境にやさしいノンフロンクーラさらに小型・高効率に【特長】・高信頼性の電子冷却素子(ペルチェ素子)を採...

詳細を確認
  • 屋内で使用される密閉型キャビネット専用です。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

製品仕様

[PCA]ペルクール(電子クーラ)小型高効率タイプ イメージ

[PCA]ペルクール(電子クーラ)小型高効率タイプ イメージ

  • ※ 写真は商品シリーズの代表例を記載しています。

設置場所

  • 屋内用

IP規格

  • IP5X(カテゴリー2)
  • ※ 上記IP性能以上のキャビネットに取付けた場合のキャビネットのIP性能を示します。
  • ※ IP性能はドレン排水経路を除外しています。
  • ※ 当メーカー判定基準による評価結果です。

色彩

  • ライトベージュ(5Y7/1)

定格周波数

  • 50/60Hz

使用温度

  • 使用温度:0~+50℃

温度設定範囲

  • +37~+50℃

警報温度設定範囲

  • +42~+55℃

主な付属品

  • 取付ねじ
  • ホースクランプ
  • 取扱説明書
  • 端子台コネクタ
  • 排水ホース
品名記号冷却能力
W*1
寸法mm定格電圧
V(単相)
定格電流
A*2
起動電流
A*2
定格消費電力
W*1
騒音
dB(A)
製品質量
kg
旧品名記号
ヨコタテフカサ
PCA-5KA50190210166AC100-2400.37/0.21.2/0.7737約594.5PCA-5(K)
PCA-10KA100190275167AC100-2400.71/0.43.3/2.770約636.4-
PCA-20KA200210520187AC100-2401.4/0.73.8/2.1132約6711.8PCA-20(K)
  • *1、キャビネット外35℃、キャビネット内35℃の時の定格値です。
  • *2、キャビネット外35℃、キャビネット内35℃でのAC100V/AC200V時の値です。

注意・禁止事項

  • ※ 屋内で使用される密閉型キャビネット専用です。

型番リスト

表示件数

冷却能力

定格消費電力

(W)

騒音

(dB)

寸法(横)

(mm)

寸法(縦)

(mm)

寸法(深さ)

(mm)

最小発注数量
50W
37
59
190
210
166
1個
100W
70
63
190
275
167
1個
200W
132
67
210
520
187
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
130,928
( 144,021 )
4日目
175,074
( 192,581 )
3日目
274,611
( 302,072 )
3日目

詳細情報

基本情報

環境にやさしいノンフロンクーラさらに小型・高効率に
【特長】
・高信頼性の電子冷却素子(ペルチェ素子)を採用しています。
・省ドレンタイプです。(キャビネット内33℃以上でノンドレン)。
・キャビネット内温度を最適に管理可能です。
・運転、警報が一目で判別できるLEDランプ表示付です。
・キャビネット内温度異常警報付です。
・ファンおよび電源交換を知らせる警報機能付です。
・メンテナンス時期通知機能付です。

ご注意

  • 屋内で使用される密閉型キャビネット専用です。
 
日東工業ボックス穴加工サービス開始しました!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
・短納期出荷
・固有型番発行で注文から管理まで一括管理
サービス詳細はこちら

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PCA ペルクール(電子クーラ) 小型高効率タイプのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
鉄工所の設備で使用
4
満足度:4.0
制御盤のクーラーとしてこの商品を使用しています。今まで商社を通して何度かサイズ違いの商品を使用したことがあります。納期が...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PCA ペルクール(電子クーラ) 小型高効率タイプ
OPCA-KR ペルクール(屋外電子クーラ)・高効率タイプ
CPCA クーレット・クーラ(小型電子クーラ)密閉冷却
PCN レフクール(コンプレッサクーラ)ノンフロンタイプ・側面取付型
PCN-T レフクール(コンプレッサクーラ)ノンフロンタイプ・天井取付型
PCN-D レフクール(コンプレッサクーラ)ノンフロン・ノンドレンタイプ・側面取付型
メーカー日東工業日東工業日東工業日東工業日東工業日東工業
通常価格130,928-180,000 -38,550 -333,800 -360,000 -558,400 -
通常出荷日3日目〜3日目2日目〜3日目3日目3日目
種類クーラークーラークーラークーラークーラークーラー
定格電圧AC100-240V単相AC100~240V-単相AC200~240V単相AC200~240V単相AC200~240V
取付方法側面取付側面取付側面取付側面取付天井取付側面取付
塗装色ライトベージュ(5Y7/1)ライトベージュ塗装(5Y7/1)ライトベージュ(5Y7/1)ライトベージュ塗装(5Y7/1)ライトベージュ塗装(5Y7/1)ライトベージュ塗装(5Y7/1)
保護等級IP5XIP55IP5XIP5XIP5XIP5X
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

盤用クーラーカテゴリの売れ筋ランキング