17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

OPCA-KR ペルクール(屋外電子クーラ) 高効率タイプ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

OPCA-KR ペルクール(屋外電子クーラ) 高効率タイプ

販売終了

型番

OPCA-8KR

2021年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

環境にやさしい屋外用ノンフロン電子クーラ
【特長】
・屋外遠隔監視システム、小型移動体通信基地局など屋外小型キャビネットの熱対策にご利用ください。
・キャビネットのフカサ寸法に合わせたスリム設計を実現しました。
・防塵・防水性能はIP55です。
・温度センサによる冷暖自動切替えが可能です。
・本体はステンレス鋼板、外板は亜鉛めっき鋼板に粉体塗装で高防錆です。
・コンプレッサを使用していないためメンテナンスが容易です。
・フィルタ交換が不要なフィルタレス構造です。
・コンプレッサ、大型ファンがなく、低騒音・低振動です。
・ドレンの少ない省ドレンタイプです。(キャビネット内温度33℃以上でノンドレン)
・キャビネット内の結露発生が少ない冷風温度です。
・温度センサによるON・OFF運転により省エネが可能です。
・単相AC100-240V入力に対応しています。

ご注意

  • 密閉型キャビネット専用です。
    ・冬季運転時、外部ファンが雪または水滴などの凍結により一時的なロック状態
    となり警報アラーム(警報)を出力する場合がありますのでご注意ください。
    ・キャビネット内の低温対策として熱計算上、暖房能力が足りない場合には
    盤用ヒータとの併用をお奨めします。 (キャビネット内機器の低温保護として
    キャビネット内温度5℃以上を目安として選定してください。)
 
日東工業ボックス穴加工サービス開始しました!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
・短納期出荷
・固有型番発行で注文から管理まで一括管理
サービス詳細はこちら

指定中の仕様・寸法情報

定格消費電力(W)
59
騒音(dB)
45
寸法(横)(mm)
200
寸法(縦)(mm)
400
寸法(深さ)(mm)
177
塗装色
ライトベージュ(5Y7/1)
保護等級
IP55
RoHS?
10

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト