17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

OCPCA クーレット・クーラ(小型屋外電子クーラ) 密閉冷却 OCPCA-5CU-D24

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

OCPCA クーレット・クーラ(小型屋外電子クーラ) 密閉冷却

販売終了

型番

OCPCA-5CU-D24

2025年06月に販売終了となりました。

小型、軽量、低騒音を実現した小型屋外電子クーラ!
【特長】
・各種監視装置収納キャビネットの密閉冷却に利用ください
・フカサ200mmキャビネットの側面に取付可能な小型タイプです
・樹脂製キャビネットにも取付可能な軽量タイプです
・住宅街でも気にならない低騒音タイプです

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 密閉型キャビネット専用です。
    ・本製品には温度制御機能が内蔵されておりません。温度制御によるクーラのON・OFFが
    必要な場合は、 接点容量DC24V 110W以上の温度調節器を別途ご用意ください。
    ・本製品は定格電圧DC24V仕様です。使用電圧が異なる場合は、AC/DC電源や
    DC/DCコンバータを別途ご用意ください。
 
日東工業ボックス穴加工サービス開始しました!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
・短納期出荷
・固有型番発行で注文から管理まで一括管理
サービス詳細はこちら

指定中の仕様・寸法情報

種類
クーラー
冷却能力
65W
定格電圧
DC24V
取付方法
側面取付
定格消費電力(W)
66
騒音(dB)
37
寸法(横)(mm)
150
寸法(縦)(mm)
190
寸法(深さ)(mm)
159
塗装色
ライトベージュ(5Y7/1)
保護等級
IP55
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト