エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

RD731-S レベルフット固定金具【4個入り】

型番:

RD731-1S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (4個入り)

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

RD731-1Sの仕様・寸法情報

種類
固定具
寸法(タテ)(mm)
28.2
寸法(ヨコ)(mm)
50
寸法(フカサ)(mm)
92
色彩又は表面処理
ニッケルめっき
材質
板厚(mm)
3.2
RoHS?
10

商品仕様

製品仕様

RD731-1Sの外観・寸法

RD731-1Sの外観・寸法

仕様

  • 外形寸法:W50×D92×H28.2mm
  • セット内容:4個入り
  • 付属ねじ無
  • 製品質量:0.5kg

型番リスト

表示件数
型番
RD731-1S
RoHS?最小発注数量
10
1パック

4個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,500
( 7,150 )
3日目

詳細情報

基本情報

ラックの転倒防止に! レベルフット取付時のアンカーボルト固定用です。

 
日東工業ボックス穴加工サービス開始しました!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
・短納期出荷
・固有型番発行で注文から管理まで一括管理
サービス詳細はこちら

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

RD731-S レベルフット固定金具の型番RD731-1Sのページです。 型番RD731-1Sに関する仕様情報を記載しております。
RD731-S レベルフット固定金具のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
RD731-S レベルフット固定金具
RD732 レベルフット取付金具(FS用)
階段型二次送りセット・主幹端子タイプ
階段型二次送りセット・主幹ブレーカタイプ
BP16-H 背面用転倒防止金具
BP23-U 19型タテ置き棚板
メーカー日東工業日東工業日東工業日東工業日東工業日東工業
通常価格6,5003,2806,64012,07096,700 -5,590 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
種類固定具機器取付金具その他その他固定具取付板
寸法(タテ)(mm)28.2379061--
寸法(ヨコ)(mm)5067.5200222-488
寸法(フカサ)(mm)9211.7120115350-
色彩又は表面処理ニッケルめっき---溶融亜鉛めっきライトベージュ塗装

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

設置用パーツカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト