エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

RD15-D 台板(FOD用)

通常単価(税別)
8,790
税込単価
9,669
通常出荷日:3日目

各種機器などの据え置き台に最適な台板。【特長】・材質は、鉄 t1.6。・塗装色は、ペールホワイト。・搭...

詳細を確認
  • ラック本体への取付けは台板の前方での固定となります。
    後方の荷重が大きくなる場合は台板が傾く場合がありますのでご注意ください。

型番:

RD15-45DN
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

RD15-45DNの仕様・寸法情報

種類
材質
塗装色
ペールホワイト
外径寸法(W x H x D)(mm)
484×30×450
厚さ(t)(mm)
1.6
搭載可能質量(kg)
60
RoHS?
10
-
-

商品仕様

製品仕様

[RD15-D]台板〔FOD用〕 イメージ

[RD15-D]台板〔FOD用〕 イメージ

  • ※ 写真は商品シリーズの代表例を記載しています。

材質

  • 鉄 t1.6

塗装色

  • ペールホワイト

搭載可能質量

  • 60kg
品名記号外形寸法 mm製品質量 kg
ヨコタテフカサ
RD15-45DN484304503.4

注意・禁止事項

  • ※ ラック本体への取付けは台板の前方での固定となります。後方の荷重が大きくなる場合は台板が傾く場合がありますのでご注意ください。

型番リスト

表示件数
型番
RD15-45DN
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,790
( 9,669 )
3日目

詳細情報

基本情報

各種機器などの据え置き台に最適な台板。
【特長】
・材質は、鉄 t1.6。
・塗装色は、ペールホワイト。
・搭載可能質量は、60kg。

ご注意

  • ラック本体への取付けは台板の前方での固定となります。
    後方の荷重が大きくなる場合は台板が傾く場合がありますのでご注意ください。
 
日東工業ボックス穴加工サービス開始しました!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
・短納期出荷
・固有型番発行で注文から管理まで一括管理
サービス詳細はこちら

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

RD15-D 台板(FOD用)の型番RD15-45DNのページです。 型番RD15-45DNに関する仕様情報を記載しております。
RD15-D 台板(FOD用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
RD15-D 台板(FOD用)
RD16-M スライド式台板・マウス台付
RD39 キーボードユニット
RD872 余長収納ユニット
RD164 液晶ディスプレイ収納ユニット(山型レール・スライドレール付)
BP23-LB(HB)通信機器用2段基板
メーカー日東工業日東工業日東工業日東工業日東工業日東工業
通常価格8,79013,17034,9609,67068,04010,440 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
種類その他金具
材質台板:鉄t1.6, マウス台:鉄t1.6テーブル:ABS樹脂, ボデー:鉄t1.6, キーボード取付ベース:鉄t1.6, アクリル扉:透明アクリルt4.0鉄t1.0, t1.6, ダクト:ABS樹脂ボデー・マウス台:アルミt1.5, ケーブルサポート:鉄t1.2, キーボード台・ブラケット・山型レール・正面パネル:鉄t1.6, ディスプレイ収納台:鉄t2.3鉄(スリット付基板)/溶融亜鉛めっき鋼板(支持金具)
塗装色ペールホワイトペールホワイトライトベージュブラックブラックライトベージュ
外径寸法(W x H x D)(mm)484×30×450428x60x405550x320x90482.5x44x371.6W482.6xH88-
厚さ(t)(mm)1.6----1.2(スリット付基板)/1.6(支持金具)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

内装パーツカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト