17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

E-LSA 熱機器収納自立キャビネット(扉換気口なしタイプ) 深さ350mm

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

E-LSA 熱機器収納自立キャビネット(扉換気口なしタイプ) 深さ350mm

販売終了

型番

E35-1016LSA

2025年06月に販売終了となりました。

発熱機器の収納に適した放熱用換気口付の自立キャビネット。
【特長】
・扉表面への機器取付けを考慮した「扉換気口がないタイプ」のキャビネット。
・機能性・デザイン性に優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用。
・両側面、2面に換気口を設け放熱効果を高めている。
・天面には照明パネル(オプション)の取付けが可能。
・換気口の面積は、機種により異なる。

 
日東ボックス穴加工承ります!   設計から購入までミスミにお任せ!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
その場で即価格納期回答!最短3日目出荷!
商品名の【穴加工対応】が対象品
対象品一覧はこちら

指定中の仕様・寸法情報

用途
自立
材質
外形寸法W 横(幅)(mm)
1000
外形寸法H 縦(高さ)(mm)
1650
外形寸法D 奥行(厚み)(mm)
350
穴加工対応
非対応
開閉形状
ハンドル
基板・中板
鉄製
保護機能(耐環境性)
IP2X
塗装色
ライトベージュ(5Y7/1)
板厚(本体)(mm)
2.3
板厚(扉・カバー)(mm)
2.3

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト