17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ヒーティングガン 883用ノズル

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ヒーティングガン 883用ノズル

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

A1108

2022年09月に販売終了となりました。

【仕様】
・ヒーティングガン 883用ノズルです。
・サイズ等に合わせてお選びください。

指定中の仕様・寸法情報

本体型番
883-13(883B) / 883-1
JANコード
4​9​6​2​6​1​5​0​0​1​2​0​8
トラスココード
4​6​9​-​2​1​3​6
寸法(mm)
ノズル長さ:11mm
用途
局​部​加​熱用ノズル
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト