17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ソレイド 600-01 600-01

ソレイド 600-01【3個入り】

通常単価(税別)
756
税込単価
832
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

部品の取り外しや皮膜除去に使用するソレイド。【特長】・白光製。【用途】・チップ部品、アキシャル部品、ラ...

詳細を確認
  • 付属品
    3本セット
  • 用途
    部品のクリーニング

型番:

600-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (3個入り)

ソレイドの特長

ソレイド 600-01:関連画像

ソレイド イメージ図

ソレイドの使用例

ソレイド 600-01:関連画像

 

1.ニードル
ICなどの取り外しに最適。

 

ソレイド 600-01:関連画像

 

2.フック
基板に取り付けられた電子部品の取外しに最適。

 

ソレイド 600-01:関連画像

3.リムーバー
抵抗、コンデンサー、ICの取外しなどに最適。

ソレイド 600-01:関連画像

4.フォーク
電子部品のリード線曲げに最適。

ソレイド 600-01:関連画像

5.スクレーパー
リード線の皮膜除去やさび取りに最適。

ソレイド 600-01:関連画像

6.ブラシ
基板のマスキング除去やさび取りに最適。

600-01の仕様・寸法情報

付属品
3本セット
用途
部品のクリーニング

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
600-01
最小発注数量
1パック

3個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
756
( 832 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

部品の取り外しや皮膜除去に使用するソレイド。
【特長】
・白光製。
【用途】
・チップ部品、アキシャル部品、ラジアル部品のクリーニング等に使用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ソレイド 600-01の型番600-01のページです。 型番600-01に関する仕様情報を記載しております。
ソレイド 600-01のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
プリント基板の修理
5
満足度:5.0
主に使うのはニードルとフックです。リード部品を剥がす際に便利です。他社製品のようにリーマーがついていればスルーホールの詰...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ソレイド 600-01
はんだこて ステーションタイプ用 コンバージョンキット
メンテナンスキット こて先ポリッシャー
はんだこて部 ステーションタイプ用
デジタル小型温調式はんだこて(鉛フリーはんだ対応) 手動片手はんだ送りコテ
FM-203用はんだ吸取器こて部コンバージョンキット FM-2024-22
メーカー白光白光白光白光白光白光
通常価格75611,04219,5787,58711,68361,024
通常出荷日在庫品1日目1日目在庫品1日目1日目5日目5日目
付属品3本セットこて部FM-2032、こて台<クリーニングスポンジ付き>FH200-81、耐熱パッドB2300、中継コードB3253、取扱説明書FT-700こて先ポリッシャー、FS-100ケミカルペースト、ストレートブラシこて部FM-2032、取扱説明書T18-CF3はんだ除去器FM-2024、ガン用グリップ、フィルターパイプ組品、こて台FH200-06、DCB(コントロールボックス)、クリーニングドリル(加熱芯用)、セラミックペーパーフィルター10個、ノズルリムーバー、中継コード
用途部品のクリーニング-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はんだ関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト