17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

MACH-Iシリーズ交換こて先

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

920-T-3C

2022年07月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

MACH-Iシリーズの交換こて先。
【特長】
・白光製。
・B型:円すい型で、方向性がなく持ちやすいオールラウンドタイプ。
・C型:円すい(円柱)を斜めにカットした型で、ワークにあったカット面のサイズが選べるタイプ。
【用途】
・B型:小さな面から大きな面まで対応。
・C型:引きはんだ、リード線の予備はんだなどに使用。

指定中の仕様・寸法情報

こて先形状
BC/C型
シリーズ名
MACH-I
適応こて
920、921、922
対応製品
MACH-I
適応出力(W)
55
こて先端幅(mm)
3
こて先角度(°)
45
こて先長さ(mm)
14
JANコード
4962615002984
トラスココード
8​4​9​-​7​2​9​9
こて先
3C型
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト