17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

SUSSOL-F(サスゾールF) ステンレス用フラックス

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

SUSSOL-F(サスゾールF) ステンレス用フラックス

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

81-01

2018年01月に販売終了となりました。

お得なセット品もある金属・ステンレス用フラックス。
【特長】
・接合部の汚れをフラックスで取り除けば金属のはんだ付けも簡単に
・液状
【用途】
・ステンレス、銅、真鍮板などのはんだ付けに使用

ご注意

  • 【販売停止予定のご案内】本商品については2021年7月末の販売停止を予定しています。
    メーカー製造終了品ではなくミスミ取扱停止となり、販売再開予定はございません。
    本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

内容量(mL)
20
JANコード
-
トラスココード
8​6​8​-​2​7​5​9
付属品
ヤニなしはんだ付き(すず60% Φ1.6×1m)
用途
金属加工用フラックス
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト