17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

900Sシリーズ交換こて先 B型 900S-T-B

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

900Sシリーズ交換こて先 B型

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

900S-T-B

2023年07月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

900Sシリーズの交換こて先。
【特長】
・円すい型で、方向性がなく持ちやすいオールラウンドタイプ。
【用途】
・小さな面から大きな面まで対応可能。

指定中の仕様・寸法情報

こて先形状
B型
シリーズ名
900S
適応こて
900S
対応製品
928、937、701、936
適応出力(W)
50
こて先端R(mm)
0.5
こて先長さ(mm)
17
JANコード
4962615005688
トラスココード
4​6​9​-​2​0​8​0
こて先
B型

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト