17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

電気機器用ビニル絶縁電線 KIVシリーズ Y/Gタイプ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

電気機器用ビニル絶縁電線 KIVシリーズ Y/Gタイプ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

KIV-1.25SQ-Y/G-10

2019年12月に販売終了となりました。

推奨代替品はKIV-1.25SQ-G/Y-10です。仕様の違いをご確認ください。

600V以下の電気機器などの配線で使用される絶縁電線。
【特長】
・識別のために緑色絶縁体に黄色の埋め込み色帯が施されている電気機器用ビニル絶縁電線。
・導体に可とうより線を使用し、柔軟性に優れている電線。(特に8~100mm2は、さらに素線径を細くし、柔らかさの改善を行っております)
・0.75~100mm2は電気用品安全法に適合しています。
・識別のために、緑色絶縁体に黄色の埋込み色帯を施している。
・0.5SQ~8SQはケース入りとなっており、保管が容易。
【用途】
・600V 以下の電気機器内配線に最適な、電気機器用ビニル絶縁電線。
・緑色絶縁体に黄色の埋込み色帯を施されているため、アース箇所での使用に最適。

指定中の仕様・寸法情報

タイプ
KIV
定格電圧
600V
導体断面積(mm2)
1.25
絶縁体色
黄/緑(ストレート)
全長(m)
10
安全規格
PSE
絶縁体材料
PVC
耐熱温度
[~100℃] 60℃
仕上がり外径(mm)
3.1
シールド
加工サービス
許容電流(A)
19

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト