17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

可動用ケーブル DeviceNet用ケーブル

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

可動用ケーブル DeviceNet用ケーブル

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

DM-THICK(C2464)-AWG18/1P+AWG15/1P-1

2024年12月に販売終了となりました。

代替品はNADN18-1です。仕様の違いをご確認ください。

「DeviceNet」専用可動用ケーブル ネットワークケーブル。
【特長】
・THINタイプ/THICKタイプをそれぞれ用意。
・導体には80ミクロン導体素線を採用。
・電気特性/耐屈曲性に優れた架橋ポリエチレンを絶縁材に採用。
・屈曲に強い特殊シールドを使用。
・シースには柔軟性/難燃性/耐油性に優れたPVCを使用。
【用途】
・DeviceNet機器間配線の可動部分に使用。

指定中の仕様・寸法情報

カテゴリ
その他
シールド構造
シールドあり・STP
シールド詳細
二重シールド
FAネットワーク規格
DeviceNet
代表規格
UL / CSA(cUL)
ケーブル導体
より線
導体サイズ
複合線
ケーブル外径(mm)
10.0~
[灰・ライトグレー] 灰
全長(m)
1
ケーブル特性
耐油
シース(外被)材質
PVC

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト