17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

MECHATROLINK用ケーブル 固定配線用 RS-M3(20276)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

MECHATROLINK用ケーブル 固定配線用 RS-M3(20276)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

RS-M3(20276)-AWG22-4C-1

2021年09月に販売終了となりました。

代替品はございません。

固定部配線タイプのMECHATROLINK用ケーブル。
【特長】
・MECHATROLINK協会認定品。
・シースには、難燃性/耐油性/柔軟性に優れたPVCを使用。
・FAオープン根ネットワークにおいて、モーションネットワークに位置づけられる。
・遮蔽テープ+編組遮蔽の2重遮蔽により、優れた耐ノイズ性を実現。
・UL規格対応品(AWM Style 20276 80℃/30V)。
【用途】
・MECHATROLINK-3の機器間接続の固定部配線に使用。

ご注意

  • 【取扱い終了品】2021年9月30日をもってミスミでは受注受付を終了します。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

カテゴリ
その他
シールド構造
シールドあり・STP
シールド詳細
二重シールド
FAネットワーク規格
MECHATROLINK
代表規格
UL
ケーブル導体
単線
導体サイズ
AWG22(0.32sq)
芯数
4芯(4C)
ケーブル外径(mm)
6.0~6.9
全長(m)
1
ケーブル特性
耐油

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト