17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が28型番あります。
  • AWGサイズ(AWG)

    • 29~28
    • 27~26
    • 25~24
  • 絶縁体色

  • 仕上がり外径(mm)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

非鉛半硬質PVCワイヤ 1061 AWM LF

通常単価(税別)
6,99812,606
税込単価
7,69813,867
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

機器内配線用電線。【特長】・機械的強度に優れています。・仕上がり外径が細く、配線スペースを取りません。...

詳細を確認
未確定:候補が28型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

商品特長詳細

  • 定格:80℃、300V
  • 規格:UL 758、CSA C22.2 No.210.2

規格表

導体絶縁体最大導体抵抗
(20℃)
(Ω/km)
許容電流
A(40℃)
概算質量
(kg/km)
標準長
種類AWG
サイズ
(mm2
構成
(No./mm)
外径(mm)標準厚さ(mm)外径(mm)たば
(m)
リール
(P-30K)
(m)
より線287/0.1270.380.250.882232.71.56103,050
267/0.160.480.250.981393.62.16106,100
2411/0.160.610.251.1189.84.836104,880
  • 認可サイズ範囲:UL30~16AWG

製品特性

電気特性

  • 最小絶縁抵抗(at 20℃):10MΩ/km
  • 耐電圧:A.C.2,000V/1min.

絶縁体色相

黒、白、赤、緑、黄、青、茶、橙、灰、紫、桃、空

線芯識別

構造図・表面印字

非鉛半硬質PVCワイヤ 1061 AWM LF 構造図・表面印字

型番リスト

表示件数

AWGサイズ

(AWG)

絶縁体色

仕上がり外径

(mm)

RoHS?最小発注数量
[25~24] 24
1.11
10
1個
[25~24] 24
1.11
10
1個
[25~24] 24
1.11
10
1個
[25~24] 24
1.11
10
1個
[25~24] 24
1.11
10
1個
[25~24] 24
1.11
10
1個
[25~24] 24
1.11
10
1個
[25~24] 24
1.11
10
1個
[27~26] 26
0.98
10
1個
[27~26] 26
0.98
10
1個
[27~26] 26
0.98
10
1個
[27~26] 26
0.98
10
1個
[27~26] 26
0.98
10
1個
[27~26] 26
0.98
10
1個
[27~26] 26
0.98
10
1個
[27~26] 26
0.98
10
1個
[27~26] 26
0.98
10
1個
[27~26] 26
0.98
10
1個
[29~28] 28
0.88
10
1個
[29~28] 28
0.88
10
1個
[29~28] 28
0.88
10
1個
[29~28] 28
0.88
10
1個
[29~28] 28
0.88
10
1個
[29~28] 28
0.88
10
1個
[29~28] 28
0.88
10
1個
[29~28] 28
0.88
10
1個
[29~28] 28
0.88
10
1個
[29~28] 28
0.88
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,606
( 13,867 )
1日目
12,606
( 13,867 )
1日目
12,606
( 13,867 )
1日目
12,606
( 13,867 )
1日目
12,606
( 13,867 )
1日目
12,606
( 13,867 )
1日目
12,606
( 13,867 )
1日目
12,606
( 13,867 )
1日目
10,370
( 11,407 )
1日目
10,370
( 11,407 )
1日目
10,370
( 11,407 )
1日目
10,370
( 11,407 )
1日目
10,370
( 11,407 )
1日目
10,370
( 11,407 )
1日目
10,370
( 11,407 )
1日目
10,370
( 11,407 )
1日目
10,370
( 11,407 )
1日目
10,370
( 11,407 )
1日目
6,998
( 7,698 )
1日目
6,998
( 7,698 )
1日目
6,998
( 7,698 )
1日目
6,998
( 7,698 )
1日目
6,998
( 7,698 )
1日目
6,998
( 7,698 )
1日目
6,998
( 7,698 )
1日目
6,998
( 7,698 )
1日目
6,998
( 7,698 )
1日目
6,998
( 7,698 )
1日目

詳細情報

基本情報

機器内配線用電線。
【特長】
・機械的強度に優れています。
・仕上がり外径が細く、配線スペースを取りません。
・難燃性UL:VW-1、CSA:FT1。電気用品安全法:-F-。
・環境配慮型電線です。
【用途】
・電気、電子機器の内部配線。

商品担当おすすめ

  • SS30UCR UL/CE対応 画像

    ミスミ

    SS30UCR UL/CE対応

    30V ロボットケーブル(UL・CE対応)。業界トップクラスの細さと屈曲性に優れたおすすめの商品。

  • SS300R UL規格 小径 画像

    ミスミ

    SS300R UL規格 小径

    300V 小径・ロボットケーブル(UL対応)。コストパフォーマンス・柔軟性に優れ、多くのシーンで使いやすいケーブルです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

非鉛半硬質PVCワイヤ 1061 AWM LFのレビュー
3.7平均満足度:3.74件のレビュー
PLCのコネクタ圧接
1
満足度:1.0
商品の説明不足 11本撚りなので圧接に使えない電線でした。   
0人が参考にしています。
放送関連機器の基板に
5
満足度:5.0
取り回しの良いサイズで、耐熱性のものを探し、日立金属の非鉛半硬質PVCワイヤ(1061 AWM LF)を選定しました。放...もっと読む
0人が参考にしています。
ワイヤーハーネスで使用
5
満足度:5.0
この電線でワイヤーハーネスを作っています。通常、電材はお客様支給なのですが、材料が不足した場合に購入しています。この日立...もっと読む
0人が参考にしています。
操作盤と装置内の信号線に使用しています
4
満足度:4.0
旧日立電線さんの時から使用しており、信頼して使っています。 
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
非鉛半硬質PVCワイヤ 1061 AWM LF
非鉛照射架橋難燃PEワイヤ 3265 AWM LF
非鉛耐熱PVCワイヤ 1015TEW LF
非鉛耐熱PVCワイヤ 1007 TR-64 LF
非鉛照射架橋PVCワイヤ 1430 REW(XLPVC) LF
非鉛照射架橋ビニル二重被覆ワイヤ 1672 AWM LF
メーカープロテリアル(旧日立金属)プロテリアル(旧日立金属)プロテリアル(旧日立金属)プロテリアル(旧日立金属)プロテリアル(旧日立金属)プロテリアル(旧日立金属)
通常価格6,998-14,538 -15,686 -6,913 -15,909 -67,100 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
タイプその他その他UL1015UL1007その他その他
定格電圧300V150V600V300V300V300V
ボビン(リール)巻--
全長(m)610610----
安全規格UL Recognized / CSA(c-UL)UL Recognized / CSA(c-UL)--UL Recognized / CSA(c-UL)UL Recognized / CSA(c-UL)
よく一緒に購入される商品

電線カテゴリの売れ筋ランキング