17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が35型番あります。
  • AWGサイズ(AWG)

    • 29~28
    • 27~26
    • 25~24
    • 23~22
    • 21~20
    • 19~18
    • 17~16
  • 絶縁体色

  • 全長(m)

    ~mm
  • 仕上がり外径(mm)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

非鉛照射架橋難燃PEワイヤ 3266 CL1252/AWM LF

未確定:候補が35型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

商品特長詳細

  • 定格:125℃、300V
  • 規格:UL 758、CSA C22.2 No.127、No.210.2

規格表

導体絶縁体最大導体抵抗
(20℃)
(Ω/km)
許容電流
A(40℃)
概算質量
(kg/km)
標準長
種類AWG
サイズ
(mm2
構成
(No./mm)
外径(mm)標準厚さ(mm)外径(mm)たば
(m)
より線287/0.1270.380.411.22234.32.3610
267/0.160.480.411.31395.73610
2411/0.160.610.411.4389.87.44610
2217/0.160.760.411.5858.19.75.4610
2026/0.160.940.411.7638.3127.3610
1843/0.161.210.412.0323.41711305
1654/0.181.530.412.3514.62316.1305
  • 認可サイズ範囲:UL32~10AWG、CSA32~10AWG(AWM)
    ただし、サイズ22AWG~16AWGについてはCL1252をご使用ください。

製品特性

電気特性

  • 最小絶縁抵抗(at 15.6℃):50MΩ/km
  • 耐電圧:A.C.2,000V/1min.

絶縁体色相

黒、白、赤、緑、黄、青、茶、橙、灰、紫

線芯識別

構造図・表面印字

非鉛照射架橋難燃PEワイヤ 3266 CL1252/AWM LF 構造・表面表示(例)

型番リスト

表示件数

AWGサイズ

(AWG)

絶縁体色

全長

(m)

仕上がり外径

(mm)

RoHS?最小発注数量
[17~16] 16
305
2.35
10
1個
[17~16] 16
305
2.35
10
1個
[17~16] 16
305
2.35
10
1個
[17~16] 16
305
2.35
10
1個
[17~16] 16
305
2.35
10
1個
[17~16] 16
305
2.35
10
1個
[19~18] 18
305
2.03
10
1個
[19~18] 18
305
2.03
10
1個
[19~18] 18
305
2.03
10
1個
[19~18] 18
305
2.03
10
1個
[19~18] 18
305
2.03
10
1個
[19~18] 18
305
2.03
10
1個
[21~20] 20
610
1.76
10
1個
[21~20] 20
610
1.76
10
1個
[21~20] 20
610
1.76
10
1個
[21~20] 20
610
1.76
10
1個
[21~20] 20
610
1.76
10
1個
[21~20] 20
610
1.76
10
1個
[23~22] 22
610
1.58
10
1個
[23~22] 22
610
1.58
10
1個
[23~22] 22
610
1.58
10
1個
[23~22] 22
610
1.58
10
1個
[23~22] 22
610
1.58
10
1個
[23~22] 22
610
1.58
10
1個
[25~24] 24
610
1.43
10
1個
[27~26] 26
610
1.3
10
1個
[27~26] 26
610
1.3
10
1個
[27~26] 26
610
1.3
10
1個
[27~26] 26
610
1.3
10
1個
[27~26] 26
610
1.3
10
1個
[29~28] 28
610
1.2
10
1個
[29~28] 28
610
1.2
10
1個
[29~28] 28
610
1.2
10
1個
[29~28] 28
610
1.2
10
1個
[29~28] 28
610
1.2
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
31,636
( 34,800 )
1日目
31,636
( 34,800 )
1日目
31,636
( 34,800 )
1日目
31,636
( 34,800 )
1日目
31,636
( 34,800 )
1日目
31,636
( 34,800 )
1日目
23,100
( 25,410 )
1日目
23,100
( 25,410 )
1日目
23,100
( 25,410 )
1日目
23,100
( 25,410 )
1日目
23,100
( 25,410 )
1日目
23,100
( 25,410 )
1日目
30,500
( 33,550 )
1日目
30,500
( 33,550 )
1日目
30,500
( 33,550 )
1日目
30,500
( 33,550 )
1日目
30,500
( 33,550 )
1日目
30,500
( 33,550 )
1日目
24,937
( 27,431 )
1日目
24,937
( 27,431 )
1日目
24,937
( 27,431 )
1日目
24,937
( 27,431 )
1日目
24,937
( 27,431 )
1日目
24,937
( 27,431 )
1日目
24,662
( 27,128 )
1日目
24,574
( 27,031 )
1日目
24,574
( 27,031 )
1日目
24,574
( 27,031 )
1日目
24,574
( 27,031 )
1日目
24,574
( 27,031 )
1日目
18,869
( 20,756 )
1日目
18,869
( 20,756 )
1日目
18,869
( 20,756 )
1日目
18,869
( 20,756 )
1日目
18,869
( 20,756 )
1日目

詳細情報

基本情報

機器内配線用電線。
【特長】
・難燃性UL:VW-1、CSA:FT1。電気用品安全法:-F-。
・照射架橋されており、熱的に安定しています。
・環境配慮型電線です。
【用途】
・電子機器の内部配線。
・コイルの口出線。

カタログ

商品担当おすすめ

  • SS30UCR UL/CE対応 画像

    ミスミ

    SS30UCR UL/CE対応

    30V ロボットケーブル(UL・CE対応)。業界トップクラスの細さと屈曲性に優れたおすすめの商品。

  • SS300R UL規格 小径 画像

    ミスミ

    SS300R UL規格 小径

    300V 小径・ロボットケーブル(UL対応)。コストパフォーマンス・柔軟性に優れ、多くのシーンで使いやすいケーブルです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

非鉛照射架橋難燃PEワイヤ 3266 CL1252/AWM LFのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
装置内の配線に使用
5
満足度:5.0
装置などの配線に使用しています。お客様からのご指定で、日立金属製の非鉛照射架橋難燃PEワイヤ(UL3266 AWG18-...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
非鉛照射架橋難燃PEワイヤ 3266 CL1252/AWM LF
非鉛照射架橋難燃PEワイヤ 3265 AWM LF
非鉛照射架橋ビニル二重被覆ワイヤ 1672 AWM LF
非鉛照射架橋PVCワイヤ 1430 REW(XLPVC) LF
非鉛照射架橋難燃発泡PE横巻きシールド線 UL1691シリーズ
非鉛照射架橋PVCワイヤ UL1571(IR)シリーズ
メーカープロテリアル(旧日立金属)プロテリアル(旧日立金属)プロテリアル(旧日立金属)プロテリアル(旧日立金属)プロテリアル(旧日立金属)プロテリアル(旧日立金属)
通常価格18,869-14,538 -67,100 -15,909 -4,555 -2,760 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
タイプその他その他その他その他その他その他
定格電圧300V150V300V300V30V30V
ボビン(リール)巻
安全規格UL Recognized / CSA(c-UL)UL Recognized / CSA(c-UL)UL Recognized / CSA(c-UL)UL Recognized / CSA(c-UL)UL RecognizedUL Recognized
絶縁体材料PVCポリエチレン系PVCPVCポリエチレン系PVC

電線カテゴリの売れ筋ランキング