17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が55型番あります。
  • AWGサイズ(AWG)

    • 27~26
    • 25~24
    • 23~22
    • 21~20
    • 19~18
    • 17~16
  • 絶縁体色

  • 全長(m)

    ~mm
  • 仕上がり外径(mm)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

非鉛照射架橋PVCワイヤ 1430 REW(XLPVC) LF

未確定:候補が55型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

商品特長詳細

  • 定格:105℃、300V
  • 規格:UL 758、CSA C22.2 No.127、No.210.2

規格表

導体絶縁体最大導体抵抗
(20℃)
(Ω/km)
許容電流
A(40℃)
概算質量
(kg/km)
標準長
種類AWG
サイズ
(mm2
構成
(No./mm)
外径(mm)標準厚さ(mm)外径(mm)たば(m)リール
(P-30K)
(m)
パック(m)
より線267/0.160.480.51.481395.43.46102,4404,880
2411/0.160.610.51.6189.86.94.46102,1353,660
2217/0.160.760.51.7658.18.95.96101,8302,440
2026/0.160.940.51.9438.311.37.96101,525-
1843/0.161.210.52.2123.415.111.5305915-
1654/0.181.530.52.5314.619.816.8305915-
  • 認可サイズ範囲:30~16AWG

製品特性

電気特性

  • 最小絶縁抵抗(at 20℃):10MΩ/km
  • 耐電圧:A.C.2,000V/1min.

絶縁体色相

BK(黒)、W(白)、R(赤)、GN(緑)、Y(黄)、BE(青)、BN(茶)、O(橙)、H(灰)、PL(紫)、YG(黄/緑・ストレート)

 

YG(黄/緑・ストレート)は、黄色線芯に緑色色帯(約40-60%保持)を施したものです。

線芯識別

構造図・表面印字

非鉛照射架橋PVCワイヤ 1430 REW(XLPVC) LF 構造

型番リスト

表示件数

AWGサイズ

(AWG)

絶縁体色

全長

(m)

仕上がり外径

(mm)

RoHS?最小発注数量
[17~16] 16
305
2.53
10
1個
[17~16] 16
305
2.53
10
1個
[17~16] 16
305
2.53
10
1個
[17~16] 16
305
2.53
10
1個
[17~16] 16
305
2.53
10
1個
[17~16] 16
305
2.53
10
1個
[17~16] 16
305
2.53
10
1個
[17~16] 16
305
2.53
10
1個
[17~16] 16
305
2.53
10
1個
[17~16] 16
黄/緑(ストレート)
305
2.53
10
1個
[19~18] 18
305
2.21
10
1個
[19~18] 18
305
2.21
10
1個
[19~18] 18
305
2.21
10
1個
[19~18] 18
305
2.21
10
1個
[19~18] 18
305
2.21
10
1個
[19~18] 18
305
2.21
10
1個
[19~18] 18
305
2.21
10
1個
[19~18] 18
305
2.21
10
1個
[21~20] 20
610
1.94
10
1個
[21~20] 20
610
1.94
10
1個
[21~20] 20
610
1.94
10
1個
[21~20] 20
610
1.94
10
1個
[21~20] 20
610
1.94
10
1個
[21~20] 20
610
1.94
10
1個
[21~20] 20
610
1.94
10
1個
[21~20] 20
610
1.94
10
1個
[21~20] 20
610
1.94
10
1個
[21~20] 20
610
1.94
10
1個
[23~22] 22
610
1.76
10
1個
[23~22] 22
610
1.76
10
1個
[23~22] 22
610
1.76
10
1個
[23~22] 22
610
1.76
10
1個
[23~22] 22
610
1.76
10
1個
[23~22] 22
610
1.76
10
1個
[23~22] 22
610
1.76
10
1個
[23~22] 22
610
1.76
10
1個
[23~22] 22
610
1.76
10
1個
[25~24] 24
610
1.61
10
1個
[25~24] 24
610
1.61
10
1個
[25~24] 24
610
1.61
10
1個
[25~24] 24
610
1.61
10
1個
[25~24] 24
610
1.61
10
1個
[25~24] 24
610
1.61
10
1個
[25~24] 24
610
1.61
10
1個
[25~24] 24
610
1.61
10
1個
[25~24] 24
610
1.61
10
1個
[25~24] 24
610
1.61
10
1個
[27~26] 26
610
1.48
10
1個
[27~26] 26
610
1.48
10
1個
[27~26] 26
610
1.48
10
1個
[27~26] 26
610
1.48
10
1個
[27~26] 26
610
1.48
10
1個
[27~26] 26
610
1.48
10
1個
[27~26] 26
610
1.48
10
1個
[27~26] 26
610
1.48
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
31,178
( 34,296 )
1日目
31,178
( 34,296 )
1日目
31,178
( 34,296 )
1日目
31,178
( 34,296 )
1日目
31,178
( 34,296 )
1日目
31,178
( 34,296 )
1日目
31,178
( 34,296 )
1日目
31,178
( 34,296 )
1日目
31,178
( 34,296 )
1日目
30,275
( 33,303 )
1日目
22,222
( 24,444 )
1日目
22,222
( 24,444 )
1日目
22,222
( 24,444 )
1日目
22,222
( 24,444 )
1日目
22,222
( 24,444 )
1日目
22,222
( 24,444 )
1日目
22,222
( 24,444 )
1日目
22,222
( 24,444 )
1日目
35,728
( 39,301 )
1日目
35,728
( 39,301 )
1日目
35,728
( 39,301 )
1日目
35,728
( 39,301 )
1日目
27,885
( 30,674 )
1日目
27,885
( 30,674 )
1日目
27,885
( 30,674 )
1日目
35,728
( 39,301 )
1日目
35,728
( 39,301 )
1日目
35,728
( 39,301 )
1日目
26,143
( 28,757 )
1日目
26,143
( 28,757 )
1日目
26,143
( 28,757 )
1日目
26,143
( 28,757 )
1日目
26,143
( 28,757 )
1日目
26,143
( 28,757 )
1日目
26,143
( 28,757 )
1日目
26,143
( 28,757 )
1日目
26,143
( 28,757 )
1日目
22,657
( 24,923 )
1日目
22,657
( 24,923 )
1日目
22,657
( 24,923 )
1日目
22,657
( 24,923 )
1日目
22,657
( 24,923 )
1日目
22,657
( 24,923 )
1日目
22,657
( 24,923 )
1日目
22,657
( 24,923 )
1日目
22,657
( 24,923 )
1日目
22,657
( 24,923 )
1日目
15,909
( 17,500 )
1日目
15,909
( 17,500 )
1日目
15,909
( 17,500 )
1日目
15,909
( 17,500 )
1日目
15,909
( 17,500 )
1日目
15,909
( 17,500 )
1日目
15,909
( 17,500 )
1日目
15,909
( 17,500 )
1日目

詳細情報

基本情報

照射架橋されており、熱的に安定しています。機器内配線用電線。
【特長】
・難燃性UL:VW-1、CSA:FT1、電気用品安全法:-F-。
・照射架橋されており、熱的に安定しています。
・機械的強度に優れています。
・部分最小厚0.40mm以上としており、ヨーロッパ向けに有利です。
・環境配慮型電線です。
【用途】
・電気、電子機器の内部配線。モーターリード線、照明器具配線、エアコンディショナー配線など。

商品担当おすすめ

  • SS30UCR UL/CE対応 画像

    ミスミ

    SS30UCR UL/CE対応

    30V ロボットケーブル(UL・CE対応)。業界トップクラスの細さと屈曲性に優れたおすすめの商品。

  • SS300R UL規格 小径 画像

    ミスミ

    SS300R UL規格 小径

    300V 小径・ロボットケーブル(UL対応)。コストパフォーマンス・柔軟性に優れ、多くのシーンで使いやすいケーブルです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

非鉛照射架橋PVCワイヤ 1430 REW(XLPVC) LFのレビュー
2平均満足度:2.01件のレビュー
試作品に使用
2
満足度:2.0
コネクタ付き電線の試作品に、この非鉛照射架橋PVCワイヤ 1430を購入しました。お客の仕様に合わせた電線を選びましたが...もっと読む

ミスミからのコメント

本商品のレビューを頂きましてありがとうございます。 UL1430規格を有する類似品で、リール・ボビン巻対応の商品もございますのでこちらも是非ご参照ください。 https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/222302616217/

1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
非鉛照射架橋PVCワイヤ 1430 REW(XLPVC) LF
非鉛照射架橋PVCワイヤ UL1571(IR)シリーズ
非鉛耐熱PVCワイヤ 1015TEW LF
非鉛照射架橋難燃PEワイヤ 3265 AWM LF
非鉛照射架橋ビニル二重被覆ワイヤ 1672 AWM LF
非鉛耐熱PVCワイヤ 1007 TR-64 LF
メーカープロテリアル(旧日立金属)プロテリアル(旧日立金属)プロテリアル(旧日立金属)プロテリアル(旧日立金属)プロテリアル(旧日立金属)プロテリアル(旧日立金属)
通常価格15,909-2,760 -15,686 -14,538 -67,100 -6,913 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
タイプその他その他UL1015その他その他UL1007
定格電圧300V30V600V150V300V300V
ボビン(リール)巻--
安全規格UL Recognized / CSA(c-UL)UL Recognized-UL Recognized / CSA(c-UL)UL Recognized / CSA(c-UL)-
絶縁体材料PVCPVC-ポリエチレン系PVC-
よく一緒に購入される商品

電線カテゴリの売れ筋ランキング