17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

MAX-LOC

通常単価(税別)
78319
税込単価
86351
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

Brad Micro-Change(M12)コネクタ用アクセサリ。ガスケット、ロックナットをご用意して...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
型番
関連

材質

材質詳細

商品タイプ

商品種類

最小発注数量
メタル
亜鉛メッキ鋼
ロックナット
Locknut NPT Standard
3個
クロロプレンゴム
-
ガスケット
ガスケット
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
319
( 351 )
在庫品1日目当日出荷可能
78
( 86 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

Brad Micro-Change(M12)コネクタ用アクセサリ。ガスケット、ロックナットをご用意しております。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MAX-LOCのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MAX-LOC
ジャンプソケット(回路切替用)/MJS-13050 2.54mmピッチ
TE Connectivity コンタクト Pos Lockシリーズ
RS Pro 熱電対コネクタ タイプK熱電対用 ソケット(455-9972)
RS Pro 熱電対コネクタ タイプK熱電対用 プラグ/ソケット
TE TPAロック Econoseal J MarkIIシリーズ 174353-7
メーカーモレックス廣杉計器TE ConnectivityRS PRORS PROTE Connectivity
通常価格78-62403,4734,16469
通常出荷日在庫品1日目15日目4日目5日目5日目在庫品1日目
種類その他その他その他その他その他その他

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コネクタ(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング