エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

Brad Mini-Change 分岐アダプタ

通常単価(税別)
10,919
税込単価
12,011
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

過酷な産業環境や気象環境に耐える優れた品質で、工業用機械のセンサー、エンコーダー、スイッチ、およびその...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【一部商品の変更のご連絡】
    対象型式:DN100
    現在庫品がなくなり次第、インサートとオーバーモールドに関して色と材料が変更になります。
    ・色:黒色に変更
    ・材料:アーニテル(熱可塑性エラストマー)に変更
詳細を確認

型番:

DND3020
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

DND3020の仕様・寸法情報

用途
ケーブル接続
許容電流(A)
4
許容電圧(V)
AC/DC250
ピン数
5
適用ピン・コンタクト
オス/メス兼用
接続方向
ストレート
耐環境性
防水性
代表規格
UL / CSA
IP保護等級
IP67
-
-

型番リスト

表示件数
型番
DND3020
関連

許容電流(A)

許容電圧(V)

適用ピン・コンタクト

代表規格

最小発注数量
4
AC/DC250
オス/メス兼用
UL / CSA
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,919
( 12,011 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

過酷な産業環境や気象環境に耐える優れた品質で、工業用機械のセンサー、エンコーダー、スイッチ、
およびその他の入出力機器の置き換えを素早く簡単に行うことができます。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【一部商品の変更のご連絡】
    対象型式:DN100
    現在庫品がなくなり次第、インサートとオーバーモールドに関して色と材料が変更になります。
    ・色:黒色に変更
    ・材料:アーニテル(熱可塑性エラストマー)に変更

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Brad Mini-Change 分岐アダプタの型番DND3020のページです。 型番DND3020に関する仕様情報を記載しております。
Brad Mini-Change 分岐アダプタのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Brad Mini-Change 分岐アダプタ
Brad Micro-Change (Device Net) 分岐アダプタ
M12A-4ピンY字分岐(オス+メス)
DeviceNet Mini-Styleコネクタ CM03シリーズ(プラグ(ソケット))(R1)
DeviceNet Mini-Styleコネクタ CM03シリーズ(ジャック(ピン))(R1)
THB381マイクロ防水中継コネクタ
メーカーモレックスモレックスHARTINGフジクラ(旧:第一電子工業)フジクラ(旧:第一電子工業)タカチ電機工業
通常価格10,9198,8513,55112,914 -11,8041,921
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜
用途ケーブル接続ケーブル接続プリント基板用ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続
ピン数5-4-52
接続方向ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
耐環境性防水性防水性防水性防水性防水性防水性
IP保護等級IP67IP67----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

丸型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング