エレクトロニクス部品技術窓口

過酷な産業環境や気象環境に耐える優れた品質で、工業用機械のセンサー、エンコーダー、スイッチ、およびその...
詳細を確認| 型番 | コネクタメーカー | コネクタ1(CN1) | コネクタ2(CN2) | 芯数 | ケーブル形状 | 長さ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 104000A05M050 | モレックス | メスストレート | その他 | 4 | 丸 | 5m |
| 114030A05M010 | モレックス | オスストレート | メスストレート | 4 | 丸 | 1m |
| BG18971M030 | モレックス | オスストレート | メスストレート | 12 | 丸 | 3m |
| BG18280M200 | モレックス | メスストレート | 切落とし | 12 | バラ線 | 20m |
| BG18280M100 | モレックス | メスストレート | 切落とし | 12 | バラ線 | 10m |
| BG18971M100 | モレックス | オスストレート | メスストレート | 12 | 丸 | 10m |
| BG18971M050 | モレックス | オスストレート | メスストレート | 12 | 丸 | 5m |
| DN10AM010 | モレックス | メスストレート | その他 | 5 | 丸 | 1m |
| DN5100M010 | モレックス | オスストレート | その他 | 5 | 丸 | 1m |
| DN5000M010 | モレックス | メスストレート | その他 | 5 | 丸 | 1m |
| 71618006 | モレックス | オスストレート | メスストレート | 5 | 丸 | 0.6m |
| 105000K02M100 | モレックス | メスストレート | その他 | 5 | 丸 | 10m |
| 115030K02M020 | モレックス | オスストレート | メスストレート | 5 | 丸 | 2m |
| 104000A05M100 | モレックス | メスストレート | その他 | 4 | 丸 | 10m |
| 302100P80M050 | モレックス | メスストレート | 切落とし | 12 | 丸 | 5m |
| 703000D02F010 | モレックス | メスストレート | その他 | 3 | 丸 | 1m |
| DND30AM005 | モレックス | メスアングル | 切落とし | 5 | バラ線 | 0.5m |
| DN01AM010 | モレックス | オスストレート | その他 | 5 | 丸 | 1m |
| DN01AM050 | モレックス | オスストレート | その他 | 5 | 丸 | 5m |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
6,602円 ( 7,262円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,991円 ( 6,590円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,988円 ( 2,187円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
29,744円23,795円 ( 26,175円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
19,736円15,788円 ( 17,367円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
9,272円 ( 10,199円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
過酷な産業環境や気象環境に耐える優れた品質で、工業用機械のセンサー、エンコーダー、スイッチ、およびその他の入出力機器の置き換えを素早く簡単に行うことができます。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
NJCコネクタ付ケーブル ストレート・中継・パネル取付タイプ
4.6
ミスミ
HR10Aコネクタ付きケーブル ストレートタイプ
5
ミスミ
M12丸型防水コネクタハーネス
4.9通常価格(税別):738円~

ミスミ
NRコネクタ付ケーブル ストレート・中継・パネル取付タイプ (ワンタッチロック式タイプ)
4.8
ミスミ
NRWコネクタ付ケーブル 防水・ストレート・中継・パネル取付タイプ (ワンタッチロック式タイプ)
4.5
オムロン
丸型防水コネクタ(M12ねじ式) XS2
4.7通常価格(税別):949円~

ミスミ
NCSコネクタ付ケーブル ストレート・中継・パネル取付タイプ
4.3
ミスミ
【自由長】M8・M12丸型コネクタハーネス(0.2mから0.1m単位で対応可)
3.7通常価格(税別):2,155円~

ミスミ
MSコネクタ付ケーブル ストレート・中継・パネル取付タイプ (ミスミオリジナルコネクタ使用)
5