17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

Brad Micro-Change (M12) 分岐アダプタ 0812051FJ0000G

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

Brad Micro-Change (M12) 分岐アダプタ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

0812051FJ0000G

2023年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

過酷な産業環境や気象環境に耐える優れた品質で、工業用機械のセンサー、エンコーダー、スイッチ、
およびその他の入出力機器の置き換えを素早く簡単に行うことができます。

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 【取扱終了情報】2023年3月31日にミスミでは受注受付終了となります。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

用途
パネルマウント
適用ピン・コンタクト
オス/メス兼用
接続方向
その他
接続方向詳細
ストレート、アングル

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト