エレクトロニクス部品技術窓口
Brad M8マイクロチェンジコネクタは、過酷な産業環境や気象環境に耐える優れた品質で、工業用機械のセ...
詳細を確認閲覧中の商品と併せてご検討ください
Brad M8マイクロチェンジコネクタは、過酷な産業環境や気象環境に耐える優れた品質で、工業用機械のセンサー、エンコーダー、スイッチ、およびその他の入出力機器の置き換えを素早く簡単に行うことができます。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
NJCコネクタ付ケーブル ストレート・中継・パネル取付タイプ
4.6
ミスミ
【自由長】M8・M12丸型コネクタハーネス(0.2mから0.1m単位で対応可)
3.7通常価格(税別):2,155円~

ミスミ
MSコネクタ付ケーブル ストレート・中継・パネル取付タイプ (ミスミオリジナルコネクタ使用)
5
ミスミ
ミニDINコネクタ付きケーブル(マル信無線電機製)
5
ミスミ
PRC04コネクタ付ケーブル ワンタッチ・ストレート・パネル取付タイプ
3
ミスミ
HR10Aコネクタ付きケーブル ストレートタイプ
5
ミスミ
NRコネクタ付ケーブル ストレート・中継・パネル取付タイプ (ワンタッチロック式タイプ)
4.8
ミスミ
NCSコネクタ付ケーブル ストレート・中継・パネル取付タイプ
4.3
ミスミ
M12丸型防水コネクタハーネス
4.9通常価格(税別):738円~